20119423
031820236E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 56,2048 zł |
25 + | 40,1463 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość uchwytu | 4.331 in |
---|---|
Długość uchwytu | 110.0 mm |
Szerokość uchwytu | 35.0 mm |
Szerokość uchwytu | 1.378 in |
Wysokość obudowy | 18.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.728 in |
Maks. chwyt | 26.5 mm |
Maks. chwyt | 1.043 in |
Długość otworu montażowego | 3.937 in |
Długość otworu montażowego | 100.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 25.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.984 in |
Wykończenie | Czarny poliamid |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt zapadkowy typu „unieś i obróć” |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Materiał zapadki | Stop cynku |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Specyfikacja | Nie ulega sprężeniu |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować