Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego
Grupa SR: SR5528
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Wykończenie | Materiał krzywki | Materiał osłony | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5572 zł - 10,5802 zł | 76 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,883 zł - 11,0362 zł | 2 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
6,4801 zł - 10,0802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,4406 zł - 10,4168 zł | 154 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | 314 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | 124 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,4407 zł - 10,4169 zł | 126 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,4512 zł - 8,2791 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
4,8161 zł - 7,4917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,7212 zł - 10,8097 zł | 30 Na stanie |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | 77 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz z nacięciem
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,5572 zł - 10,5802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
20121051 | 7,5572 zł - 10,5801 zł | 25 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
7,4529 zł - 10,434 zł | 71 Na stanie |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Odlew cynkowy
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
6,1302 zł - 6,8114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez wykończenia
|
Stal
|
PA
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Stal
|
PA
|
Klucz z nacięciem
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Stal
|
PA
|
Klucz kwadratowy 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
7,8119 zł - 8,6799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Chromowany
|
Stal
|
PA
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować