Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Grupa SR: SR2104
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Rodzaj montażu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 400 Na stanie |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4169 zł - 0,4169 zł | 647000 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,4601 zł - 0,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Wsuwane
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 1,2633 zł - 1,2633 zł | 4000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Wsuwane
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 5,3128 zł - 5,3128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
|
|
||
| 0,4992 zł - 0,4992 zł | 2000 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 1,9801 zł - 1,9801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Wsuwane
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,785 zł - 0,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Wsuwane
|
|
|
||
| 0,785 zł - 0,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Wsuwane
|
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | 1600 Na stanie |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | 600 Na stanie |
0.291 in
7.4 mm
|
|
Wsuwane
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,4169 zł - 0,4169 zł | 5000 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,4965 zł - 0,4965 zł | 4900 Na stanie |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2612 zł - 0,2612 zł | 6560 Na stanie |
0.26 in
6.6 mm
|
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4965 zł - 0,4965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,4169 zł - 0,4169 zł | 1050 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,4169 zł - 0,4169 zł | 3000 Na stanie |
0.319 in
8.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,4169 zł - 0,4169 zł | 8000 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 0,4169 zł - 0,4169 zł | 13000 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
|
Wsuwane
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować