10019009
MWSEA4-1-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,4601 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Rodzaj montażu | Wsuwane |
Rodzaj podpory | Prostokątny, mikro |
Wysokość wewnętrzna | 0.138 in |
Wysokość wewnętrzna | 3.5 mm |
Szerokość wewnętrzna | 7.4 mm |
Szerokość wewnętrzna | 0.291 in |
Maksymalna grubość panelu | 1.6 mm |
Maksymalna grubość panelu | 0.063 in |
Szerokość całkowita | 9.4 mm |
Szerokość całkowita | 0.37 in |
Zakres grubości panelu | 0.6 - 1.6 mm |
Zakres grubości panelu | 0.024 - 0.063 in |
Pełny materiał | Poliamid |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Opis UL/CSA | UL E70062 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować