Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738,8874 zł - 923,5859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
985.0
|
||
| 189,7421 zł - 237,1893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
235.0
|
||
| 607,0066 zł - 758,7816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
15.0
|
Szerokość standardowa
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
805.0
|
||
| 720,4876 zł - 900,6095 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
870.0
|
||
| 346,2338 zł - 432,7689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
350.0
|
||
| 618,7283 zł - 773,3987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
745.0
|
||
| 150,841 zł - 188,5279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
150.0
|
||
| 740,8021 zł - 926,0143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
895.0
|
||
| 75,0936 zł - 93,867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
70.0
|
||
| 113,014 zł - 141,2675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
110.0
|
||
| 308,3134 zł - 385,4151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
310.0
|
||
| 680,1855 zł - 850,2202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
820.0
|
||
| 760,8831 zł - 951,0922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
920.0
|
||
| 232,4726 zł - 290,6141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
230.0
|
||
| 537,7038 zł - 672,1064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
40.0
|
Szerokość standardowa
|
15.0
|
9.5
|
15.0
|
550.0
|
||
| 781,1976 zł - 976,497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
945.0
|
||
| 821,453 zł - 1 026,8396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
995.0
|
||
| 801,372 zł - 1 001,715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
970.0
|
||
| 393,1206 zł - 491,3774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
270.0
|
||
| 219,0697 zł - 273,8488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
150.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować