Menu Search

Miniaturowa szyna liniowa 15.0 230.0 Stal nierdzewna

Te miniaturowe szyny liniowe 15 mm służą do podparcia i prowadzenia obciążeń ruchomych. Są mniejsze i lżejsze niż typowe prowadnice liniowe, dzięki czemu nadają się do zastosowań z ograniczeniem przestrzeni i wagi. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej, która gwarantuje wytrzymałość mechaniczną, sztywność i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20160906

Numer produktu produkcyjny:

20160906

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 290,6141 zł
3 - 4 276,0904 zł
5 - 9 261,5667 zł
10 + 232,4726 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

290,61 zł

1 x 290,6141 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Szerokość standardowa
l1 230.0
l2 40.0
l3 15.0
h1 9.5
h2 4.5
d1 3.5
d2 6.0
Do śrub M3
w1 15.0
Materiał Stal nierdzewna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt