Te miniaturowe prowadnice liniowe służą jako elementy nośne i prowadnice obciążeń ruchomych. Zapewniają płynny i precyzyjny ruch liniowy w niewielkich układach. Składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i szeregu elementów tocznych. Szynę nośną przymocowuje się do ramy maszyny, a wzdłuż niej przetacza się blok ślizgowy. Elementy toczne, zwykle łożyska kulkowe, utrzymują ciężar i zmniejszają tarcie między blokiem ślizgowym a szyną nośną.
Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału. Ponieważ jest to układ precyzyjny, należy je mocować na precyzyjnie przygotowanych powierzchniach.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku. Aby zainstalować wózek, należy przysunąć go do szyny i zsunąć z atrapy. Często są mniejsze i lżejsze niż zwykłe szyny liniowe, dzięki czemu doskonale nadają się do zastosowań wymagających ograniczonej przestrzeni i wagi, na przykład w nauce, urządzeniach medycznych lub produkcji półprzewodników.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1012, SRL1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do śrub | l2 | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728,987 zł - 911,2571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
955.0
|
||
| 549,5189 zł - 686,9103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
715.0
|
||
| 564,3228 zł - 705,4035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
735.0
|
||
| 79,5301 zł - 99,4243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
95.0
|
||
| 154,0633 zł - 192,5908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
195.0
|
||
| 1 568,4662 zł - 1 960,5594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
910.0
|
||
| 1 226,7623 zł - 1 533,4412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
710.0
|
||
| 1 432,1022 zł - 1 790,1044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
830.0
|
||
| 1 704,7835 zł - 2 130,9677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
990.0
|
||
| 1 236,7094 zł - 1 545,8634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
870.0
|
||
| 196,4202 zł - 245,5019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
40.0
|
Wersja rozszerzona
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
110.0
|
||
| 340,1161 zł - 425,1568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
435.0
|
||
| 415,3498 zł - 519,2106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
535.0
|
||
| 534,5282 zł - 668,1836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
695.0
|
||
| 608,968 zł - 761,21 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
795.0
|
||
| 654,4538 zł - 818,0906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
20.0
|
Szerokość standardowa
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
855.0
|
||
| 375,7949 zł - 469,7553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
445.0
|
||
| 395,9226 zł - 494,8799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
470.0
|
||
| 497,6352 zł - 622,044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
595.0
|
||
| 85,6478 zł - 107,0364 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
25.0
|
Szerokość standardowa
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
95.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować