Menu Search

Łożyska tulejowe z kołnierzem

Na stanie

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiał: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Kolor: Czarny, Naturalny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
226 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wału Średnica zewnętrzna kołnierza Flanged Całkowita długość Średnica otworu pod trzon Długość wału Kup
8,6456 zł - 8,6456 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
14,5255 zł - 26,1072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
37.0 mm
30.0 mm
27,5962 zł - 27,5962 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
26,9966 zł - 26,9966 zł 280 Na stanie
39.0 mm
26.0 mm
35.0 mm
31,8353 zł - 31,8353 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
50,2003 zł - 50,2003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
8,1017 zł - 8,1017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
5,2292 zł - 5,2292 zł 2100 Na stanie
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
8,2691 zł - 8,2691 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
4,0718 zł - 4,0718 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
3,4861 zł - 3,4861 zł 1900 Na stanie
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
8,4085 zł - 8,4085 zł 10 Na stanie
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
1,3582 zł - 1,3582 zł 8900 Na stanie
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
2,2032 zł - 2,2032 zł 24800 Na stanie
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
3,6813 zł - 3,6813 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,4781 zł - 1,4781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
4,6574 zł - 4,6574 zł 900 Na stanie
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
2,2032 zł - 2,2032 zł 11900 Na stanie
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,3287 zł - 2,3287 zł 4900 Na stanie
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
2,9144 zł - 2,9144 zł 10700 Na stanie
14.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • z 12
Łożysko z kołnierzem 15.0 mm 17.0 mm Czarny

10179017

Przedział cen netto
8,6456 zł - 8,6456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    17.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    15.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    17.0 mm
Łożysko z kołnierzem 30.0 mm 37.0 mm Czarny

10179147

Przedział cen netto
26,1072 zł - 14,5255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    34.0 mm
  • Całkowita długość
    37.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    30.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    34.0 mm
Łożysko z kołnierzem 32.0 mm 26.0 mm Czarny

10179161

Przedział cen netto
27,5962 zł - 27,5962 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    36.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    32.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    36.0 mm
Łożysko z kołnierzem 35.0 mm 26.0 mm Czarny

10179185

Przedział cen netto
26,9966 zł - 26,9966 zł

Zapasy magazynowe
280 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    39.0 mm
  • Całkowita długość
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    35.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    39.0 mm
Łożysko z kołnierzem 40.0 mm 40.0 mm Czarny

10179208

Przedział cen netto
31,8353 zł - 31,8353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    44.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    40.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    44.0 mm
Łożysko z kołnierzem 45.0 mm 50.0 mm Czarny

10179222

Przedział cen netto
50,2003 zł - 50,2003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    50.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    45.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    50.0 mm
Łożysko 14.0 mm 17.0 mm Czarny

10178980

Przedział cen netto
8,1017 zł - 8,1017 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    14.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    16.0 mm
Łożysko z kołnierzem 15.2 mm 12.0 mm Czarny

10050286

Przedział cen netto
5,2292 zł - 5,2292 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.1 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    15.2 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    20.1 mm
Łożysko z kołnierzem 16.0 mm 12.0 mm Czarny

10179024

Przedział cen netto
8,2691 zł - 8,2691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    16.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    18.0 mm
Łożysko z kołnierzem 16.0 mm 22.0 mm Naturalny

10050293

Przedział cen netto
4,0718 zł - 4,0718 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    16.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    20.0 mm
Łożysko z kołnierzem 18.3 mm 12.0 mm Naturalny

10050392

Przedział cen netto
3,4861 zł - 3,4861 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    22.1 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    18.3 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    22.1 mm
Łożysko z kołnierzem 18.0 mm 12.0 mm Czarny

10179048

Przedział cen netto
8,4085 zł - 8,4085 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    18.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    20.0 mm
Łożysko z kołnierzem 6.2 mm 18.0 mm Czarny

10049747

Przedział cen netto
1,3582 zł - 1,3582 zł

Zapasy magazynowe
8900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    9.1 mm
  • Całkowita długość
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    6.2 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 8.5 mm Czarny

10049761

Przedział cen netto
2,2032 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
24800 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    8.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    6.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    10.0 mm
Łożysko z kołnierzem 6.0 mm 8.0 mm Czarny

10178836

Przedział cen netto
3,6813 zł - 3,6813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    6.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    8.0 mm
Łożysko z kołnierzem 7.4 mm 4.3 mm Czarny

10049846

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wału
    9.0 mm
  • Całkowita długość
    4.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    7.4 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    9.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 12.0 mm Czarny

10178911

Przedział cen netto
4,6574 zł - 4,6574 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    12.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6; włókno węglowe; politetrafluoroetylen
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    12.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 6.0 mm Naturalny

10050057

Przedział cen netto
2,2032 zł - 2,2032 zł

Zapasy magazynowe
11900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    6.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    12.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 16.0 mm Czarny

10050149

Przedział cen netto
2,3287 zł - 2,3287 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    13.0 mm
Łożysko z kołnierzem 10.0 mm 10.0 mm Naturalny

10050071

Przedział cen netto
2,9144 zł - 2,9144 zł

Zapasy magazynowe
10700 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wału
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Średnica otworu pod trzon
    10.0 mm
  • Nominalna średnica zewnętrzna
    11.0 mm