Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0665 zł - 7,0665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,9157 zł - 10,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 15,9858 zł - 15,9858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 6,2053 zł - 15,203 zł | 670 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 7,2532 zł - 7,2532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 5,6166 zł - 13,7607 zł | 4 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 5,7843 zł - 14,1715 zł | 250 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 23,1232 zł - 56,6519 zł | 94 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 4,3591 zł - 10,68 zł | 100 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 40,1268 zł - 98,3108 zł | 15 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 8,5507 zł - 20,9492 zł | 332 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 3,765 zł - 9,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 10257432 | 5,6424 zł - 13,8239 zł | 125 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
|
| 2,1892 zł - 5,3637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 6,3263 zł - 6,3263 zł | 30 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 13,3539 zł - 13,3539 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 7,0749 zł - 7,0749 zł | 3180 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10,7279 zł - 10,7279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 21,1565 zł - 21,1565 zł | 58 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 13,4882 zł - 13,4882 zł | 10 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M10