Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,2784 zł - 47,2784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 46,6793 zł - 46,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 47,9864 zł - 47,9864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 7,0698 zł - 17,3212 zł | 900 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 5,4523 zł - 13,3581 zł | 240 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 8,2272 zł - 20,1568 zł | 2258 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,2611 zł - 15,3396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 10,9743 zł - 26,8871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,2611 zł - 15,3396 zł | 300 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 8,0878 zł - 19,8151 zł | 225 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 41,5087 zł - 41,5087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Śruba dwustronna
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 19,8878 zł - 19,8878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 10,9051 zł - 13,0462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 21,5673 zł - 21,5673 zł | 42 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 12,0409 zł - 12,0409 zł | 1000 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 12,5631 zł - 12,5631 zł | 20 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 21,5673 zł - 21,5673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 33,5242 zł - 33,5242 zł | 8 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
| 48,4604 zł - 48,4604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 46,6793 zł - 46,6793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować