Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gwiazdowe pokrętła męskie mają wydrążoną krawędź, co zapewnia maksymalną wygodę użytkowania i doskonały chwyt. Te wytrzymałe pokrętła gwiazdkowe są odporne na uderzenia i środki chemiczne. Zapewniają estetyczny wygląd końcowy urządzeń regulacyjnych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5504 zł - 55,2484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 4,3591 zł - 10,68 zł | 100 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 8,5507 zł - 20,9492 zł | 332 Na stanie |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 1,743 zł - 4,2705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 3,6885 zł - 9,0369 zł | 81 Na stanie |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 23,1232 zł - 56,6519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
|
Fenol
|
||
| 19,9656 zł - 48,9158 zł | 595 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 40,1268 zł - 98,3108 zł | 15 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 3,765 zł - 9,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Gwint męski
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 10251881 | 3,5348 zł - 8,6603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
|
| 3,8626 zł - 9,4634 zł | 1000 Na stanie |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 6,3412 zł - 6,3412 zł | 778 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 7,0749 zł - 7,0749 zł | 1780 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 10,7279 zł - 10,7279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 13,4882 zł - 13,4882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 12,9631 zł - 12,9631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 52,9955 zł - 52,9955 zł | 1 Na stanie |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Gwint męski
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 18,9877 zł - 18,9877 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
|
Fenol
|
||
| 12,908 zł - 20,079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,9803 zł - 12,1999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M8