Menu Search

Kwadratowe zaślepki profili z gwintem

Na stanie

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką, Stop aluminium Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
146 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gauge Rozmiar gwintu Kolor Materiał AxA Kup
4,4762 zł - 4,4762 zł 92 Na stanie
M10
Czarny
PA6
3,7371 zł - 3,7371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Czarny
PA6
4,4762 zł - 4,4762 zł 296 Na stanie
M8
Czarny
PA6
3,1375 zł - 3,1375 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
PA6
8,6874 zł - 8,6874 zł 50 Na stanie
M8
Czarny
PA6
3,2769 zł - 3,2769 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
PA6
3,1375 zł - 3,1375 zł 1400 Na stanie
M10
Czarny
PA6
20.0 mm
8,5898 zł - 8,5898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Czarny
PA6
3,7371 zł - 3,7371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
PA6
6,1077 zł - 14,9638 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
Czarny
PA
4,7132 zł - 11,5474 zł 291 Na stanie
M10
Czarny
PA
34,3375 zł - 34,3375 zł 11 Na stanie
1.5 mm
M20
Czarny
PA
40.0 mm
3,8486 zł - 9,4293 zł 1188 Na stanie
M8
Czarny
PA
31,4309 zł - 77,0059 zł 22 Na stanie
1.5 mm
M12
Czarny
PA
30.0 mm
13,7632 zł - 33,7199 zł 93 Na stanie
2.5 mm
M10
Naturalny
Odlew ze stopu aluminium
1,8825 zł - 4,6121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
PA
35,196 zł - 86,2302 zł 27 Na stanie
2.0 mm
M12
Czarny
PA
50.0 mm
4,1833 zł - 10,2492 zł 500 Na stanie
M8
Czarny
HIPS
2,9144 zł - 7,1403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
Czarny
HIPS
65,6369 zł - 160,8105 zł 43 Na stanie
1.5 mm
M16
Czarny
PA
30.0 mm
  • z 8
Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328095

Przedział cen netto
4,4762 zł - 4,4762 zł

Zapasy magazynowe
92 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328088

Przedział cen netto
3,7371 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328057

Przedział cen netto
4,4762 zł - 4,4762 zł

Zapasy magazynowe
296 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328026

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328064

Przedział cen netto
8,6874 zł - 8,6874 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328033

Przedział cen netto
3,2769 zł - 3,2769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Kwadratowy Zaślepka profilu 20.0 mm 1.5 mm Czarny PA6

10328071

Przedział cen netto
3,1375 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328101

Przedział cen netto
8,5898 zł - 8,5898 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 2.0 mm PA6 Czarny

10328040

Przedział cen netto
3,7371 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 40.0 mm Kwadratowy 1.5 mm PA Czarny

10248225

Przedział cen netto
14,9638 zł - 6,1077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M10 35.0 mm Kwadratowy 2.0 mm PA Czarny

10248256

Przedział cen netto
11,5474 zł - 4,7132 zł

Zapasy magazynowe
291 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Przedział cen netto
34,3375 zł - 34,3375 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
Wkładka z gwintem M8 30.0 mm Kwadratowy 2.0 mm PA Czarny

10248232

Przedział cen netto
9,4293 zł - 3,8486 zł

Zapasy magazynowe
1188 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Przedział cen netto
77,0059 zł - 31,4309 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Wkładka z gwintem 2.5 mm M10 Naturalny Odlew ze stopu aluminium

10261323

Przedział cen netto
33,7199 zł - 13,7632 zł

Zapasy magazynowe
93 Na stanie
Atrybuty
  • Gauge
    2.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Materiał
    Odlew ze stopu aluminium
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7616999099
Wkładka z gwintem M8 20.0 mm Kwadratowy 1.5 mm PA Czarny

10248171

Przedział cen netto
4,6121 zł - 1,8825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Przedział cen netto
86,2302 zł - 35,196 zł

Zapasy magazynowe
27 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
Wkładka z gwintem M8 Kwadratowy 38.1 mm 2.0 mm HIPS Czarny

10252888

Przedział cen netto
10,2492 zł - 4,1833 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HIPS
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Wkładka z gwintem M8 Kwadratowy 31.7 mm 2.0 mm HIPS Czarny

10252871

Przedział cen netto
7,1403 zł - 2,9144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Materiał
    HIPS
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Przedział cen netto
160,8105 zł - 65,6369 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16