Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Służą do ochrony przed ostrymi krawędziami rur i zapewniają estetyczne wykończenie.Zaprojektowane z myślą o zwiększaniu wysokości regulowanych stopek, kółek i ślizgaczy.Wsuwana wkładka do profili wyposażona w gwint umożliwiający regulację nóżek lub kółek. Materiał: Stal, Odlew ze stopu aluminium, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE z metalową wkładką, Stop aluminium Kolor: Chrom, Naturalny, Czarny, Szary Grupa SR: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | AxA | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | 1400 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2769 zł - 3,2769 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 8,6874 zł - 8,6874 zł | 50 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 8,5898 zł - 8,5898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | 296 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 4,4762 zł - 4,4762 zł | 92 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
||
| 1,4719 zł - 11,8852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
| 3,1235 zł - 7,6527 zł | 1727 Na stanie |
|
M10
|
Szary
|
HDPE
|
|
||
| 1,3557 zł - 11,1589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
| 5,2849 zł - 5,2849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,249 zł - 7,9602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12
|
Szary
|
HDPE
|
|
||
| 1,7301 zł - 2,7732 zł | 21 Na stanie |
|
M8
|
Szary
|
HDPE
|
|
||
| 5,9403 zł - 14,5539 zł | 60 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
|
||
| 6,1077 zł - 14,9638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 4,1833 zł - 10,2492 zł | 500 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
HIPS
|
|
||
| 35,196 zł - 86,2302 zł | 11 Na stanie |
2.0 mm
|
M16
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,4309 zł - 77,0059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 mm
|
M10
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować