Wielofunkcyjne kwadratowe zaślepki profili są idealnym rozwiązaniem, gdy estetyka produktu finalnego nie jest priorytetem. Ciasno przylegają do kwadratowych rur, profili i słupków. Zapobiegają zanieczyszczeniu, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo oraz czyste wykończenie ostrych krawędzi dopiero co przyciętych rur.
Praktyczny i niedrogi asortyment spełniający podstawowy wymóg dotyczący zaślepek profili zawiera elementy o cieńszych ściankach oraz umożliwia wybór różnych rozmiarów. Artykuły te stanowią praktyczny wybór, w szczególności gdy wygląd Twojego produktu nie jest czynnikiem kluczowym.
Łatwa instalacja ręką na wcisk lub za pomocą miękkiego młotka sprawia, że proces montażu jest szybki i wydajny. Mogą być stosowane w procesie budowy maszyn oraz w każdym zastosowaniu wymagającym użycia rur konstrukcyjnych. Zaleca się wybranie opcji kolorowej, w celu poprawy wyglądu produktu. Komponent będzie lepiej nawiązywał do koloru produktu i zapewni przyjemne wykończenie wizualne.
Materiał: LDPE Kolor: Szary, Biały, Czarny Grupa SR: SRILQ
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | Kolor | AxA | h1 | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1293 zł - 0,2012 zł | 18750 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1364 zł - 0,2122 zł | 30000 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3654 zł - 0,5684 zł | 3748 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1872 zł - 0,2911 zł | 9000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7794 zł - 1,2125 zł | 1000 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1435 zł - 0,2232 zł | 8500 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4242 zł - 0,6599 zł | 1100 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6893 zł - 1,0723 zł | 450 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 1,8369 zł - 2,8574 zł | 1588 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 4,6281 zł - 7,1994 zł | 135 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,7635 zł - 10,521 zł | 112 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5132 zł - 0,7983 zł | 650 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6273 zł - 0,9758 zł | 600 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3511 zł - 2,1017 zł | 233 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,8595 zł - 7,5592 zł | 100 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2027 zł - 0,3153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
Czarny
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,3578 zł - 8,3344 zł | 35 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8594 zł - 1,3369 zł | 350 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,6699 zł - 2,5976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7249 zł - 1,1277 zł | 1250 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować