Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILQPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | AxA | h1 | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0332 zł - 6,2738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,9713 zł - 1,0792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 1,1169 zł - 1,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1839 zł - 0,2861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,5043 zł - 0,5603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7659 zł - 0,851 zł | 4000 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,1271 zł - 0,1977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,141 zł - 0,2193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3009 zł - 0,468 zł | 14650 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,359 zł - 0,5585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,4168 zł - 0,4632 zł | 1500 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,6774 zł - 0,7526 zł | 3550 Na stanie |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 1,6409 zł - 1,8232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,124 zł - 0,1929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4,7752 zł - 7,4282 zł | 540 Na stanie |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 4,5479 zł - 7,0746 zł | 790 Na stanie |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,6164 zł - 0,6849 zł | 4500 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,8445 zł - 0,9383 zł | 4750 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,3277 zł - 1,4752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,3608 zł - 3,7343 zł | 1500 Na stanie |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować