Wkładki są wykorzystywane jako wielofunkcyjne elementy ochronne. Podczas ostatniego etapu projektu, wymagane jest znaczące zabezpieczenie przed uderzeniami, zapewnia to gruba głowica wkładki rurkowej. Podstawową funkcją jest zapobieganie wnikaniu zanieczyszczeń, takich jak brud, kurz i wilgoć. Chroni również przed ostrymi krawędziami powstałymi w wyniku cięcia. Łatwo wprowadza się ręcznie lub za pomocą młotka, co umożliwia szybki montaż. Używane powszechnie do formowania rur metalowych do produkcji mebli przemysłowych, pojazdów specjalistycznych, znaków drogowych i rusztowań.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILQPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | AxA | h1 | Maks. grubość ścianki | Minimum Wall Thickness | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9713 zł - 1,0792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 1,1169 zł - 1,241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1306 zł - 0,2031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 5,5281 zł - 6,1423 zł | 1070 Na stanie |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,1483 zł - 0,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1991 zł - 0,3098 zł | 6200 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,5548 zł - 0,6164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6164 zł - 0,6849 zł | 4500 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,8445 zł - 0,9383 zł | 4750 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 4,7752 zł - 7,4282 zł | 540 Na stanie |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 5,0141 zł - 5,5712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 6,6462 zł - 10,3386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1839 zł - 0,2861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,5043 zł - 0,5603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7659 zł - 0,851 zł | 4000 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,3277 zł - 1,4752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,3608 zł - 3,7343 zł | 1500 Na stanie |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 5,2649 zł - 5,8499 zł | 790 Na stanie |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,134 zł - 0,2085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,5479 zł - 7,0746 zł | 790 Na stanie |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować