Krawędziowe uchwyty przewodów umożliwiają przymocowanie przewodów do krawędzi panelu lub w wycięciu w panelu. Uchwyty są wyposażone w blokowaną lub nieblokowaną część górną. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny, szary lub naturalny.
Grupa SR: SR1834
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Pasujący zakres grubości paneli | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,785 zł - 0,785 zł | 11035 Na stanie |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,9119 zł - 0,9119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,9119 zł - 0,9119 zł | 828 Na stanie |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,4783 zł - 0,4783 zł | 17000 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9245 zł - 0,9245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4978 zł - 0,4978 zł | 13250 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4992 zł - 0,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,7794 zł - 0,7794 zł | 2000 Na stanie |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,9119 zł - 0,9119 zł | 241000 Na stanie |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,7083 zł - 0,7083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | 23000 Na stanie |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,9119 zł - 0,9119 zł | 350668 Na stanie |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,4253 zł - 0,4253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,4629 zł - 0,4629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | 5000 Na stanie |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,7083 zł - 0,7083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4364 zł - 0,4364 zł | 3500 Na stanie |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
||
| 1,0514 zł - 1,0514 zł | 11000 Na stanie |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0514 zł - 1,0514 zł | 7000 Na stanie |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||
| 0,7794 zł - 0,7794 zł | 7800 Na stanie |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować