Menu Search

Korki z zaworem odpowietrzającym

W produkcji

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Umożliwiają wysokie natężenie przepływu powietrza.Chronią sprzęt, kontrolując wilgoć i zanieczyszczenia cząstek stałych.Idealne do zastosowań wymagających wystawienia na nacisk i poziom cieczy. Materiał: Aluminium Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0019, SRV0018

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu A Pozycja h Standard gwintu Typ Kup
66,8598 zł - 66,8598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M27
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Gwinty Metryczne
2
102,6143 zł - 102,6143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
G 1
24.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Gwinty BSP
1
66,8598 zł - 66,8598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M26
27.0 mm
Drain
9.0 mm
Gwinty Metryczne
2
59,1198 zł - 59,1198 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
M20
37.0 mm
Magnetic
8.5 mm
Gwinty Metryczne
1
39,849 zł - 39,849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Gwinty BSP
2
47,4437 zł - 47,4437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M16
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Gwinty Metryczne
2
49,7816 zł - 49,7816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Gwinty BSP
2
72,1166 zł - 72,1166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Gwinty BSP
2
47,4437 zł - 47,4437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Gwinty BSP
2
50,2175 zł - 50,2175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
Re-Fill
8.5 mm
Gwinty BSP
2
55,329 zł - 55,329 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M26
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Gwinty Metryczne
2
118,0943 zł - 118,0943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Gwinty Metryczne
1
76,9244 zł - 76,9244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
Gwinty BSP
1
102,6143 zł - 102,6143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M33
47.3 mm
Magnetic
11.0 mm
Gwinty Metryczne
1
55,329 zł - 55,329 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M27
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Gwinty Metryczne
2
56,9272 zł - 56,9272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Gwinty Metryczne
1
72,1166 zł - 72,1166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M33
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Gwinty Metryczne
2
47,4437 zł - 47,4437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M16
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Gwinty Metryczne
2
49,7816 zł - 49,7816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
M14
15.0 mm
Re-Fill
8.0 mm
Gwinty Metryczne
2
118,0943 zł - 118,0943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
G 11/4
24.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Gwinty BSP
1
  • z 3
Korki z zaworem odpowietrzającym M27 32.0 mm Aluminium Czarny

10507032

Przedział cen netto
66,8598 zł - 66,8598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M27
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Czarny Aluminium N/A BSP G 1 40.0 mm

10506721

Przedział cen netto
102,6143 zł - 102,6143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Korki z zaworem odpowietrzającym M26 32.0 mm Aluminium Czarny

10507001

Przedział cen netto
66,8598 zł - 66,8598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Korki z zaworem odpowietrzającym M20 26.0 mm Aluminium Czarny

10506684

Przedział cen netto
59,1198 zł - 59,1198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Czarny Aluminium N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506936

Przedział cen netto
39,849 zł - 39,849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1/2
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Korki z zaworem odpowietrzającym M16 22.0 mm Aluminium Czarny

10506899

Przedział cen netto
47,4437 zł - 47,4437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Czarny Aluminium N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506790

Przedział cen netto
49,7816 zł - 49,7816 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Czarny Aluminium N/A BSP G 1 40.0 mm

10507063

Przedział cen netto
72,1166 zł - 72,1166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Czarny Aluminium N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506868

Przedział cen netto
47,4437 zł - 47,4437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 3/8
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Czarny Aluminium N/A BSP G 1/2 26.0 mm

10506929

Przedział cen netto
50,2175 zł - 50,2175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1/2
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Korki z zaworem odpowietrzającym M26 32.0 mm Aluminium Czarny

10507025

Przedział cen netto
55,329 zł - 55,329 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Korki z zaworem odpowietrzającym M40 50.0 mm Aluminium Czarny

10506752

Przedział cen netto
118,0943 zł - 118,0943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Czarny Aluminium N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506691

Przedział cen netto
76,9244 zł - 76,9244 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Korki z zaworem odpowietrzającym M33 40.0 mm Aluminium Czarny

10506738

Przedział cen netto
102,6143 zł - 102,6143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Korki z zaworem odpowietrzającym M27 32.0 mm Aluminium Czarny

10507056

Przedział cen netto
55,329 zł - 55,329 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M27
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Korki z zaworem odpowietrzającym M16 22.0 mm Aluminium Czarny

10506660

Przedział cen netto
56,9272 zł - 56,9272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Korki z zaworem odpowietrzającym M33 40.0 mm Aluminium Czarny

10507100

Przedział cen netto
72,1166 zł - 72,1166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M33
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Korki z zaworem odpowietrzającym M16 22.0 mm Aluminium Czarny

10506882

Przedział cen netto
47,4437 zł - 47,4437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Korki z zaworem odpowietrzającym M14 19.0 mm Aluminium Czarny

10506837

Przedział cen netto
49,7816 zł - 49,7816 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Czarny Aluminium N/A BSP G 11/4 50.0 mm

10506745

Przedział cen netto
118,0943 zł - 118,0943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm