Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
1,2208 zł - 1,2208 zł 195 Na stanie
3.9 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
8.5 mm
0,2074 zł - 0,2526 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2034 zł - 0,2447 zł 300 Na stanie
2.0 mm
Czarny
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,3691 zł - 0,3691 zł 200 Na stanie
2.8 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,2127 zł - 0,2579 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
Czarny
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,5759 zł - 0,5759 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Czarny
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,9953 zł - 0,9953 zł 500 Na stanie
3.9 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
1,0326 zł - 1,0326 zł 78 Na stanie
4.9 mm
Czarny
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
1,0772 zł - 1,0772 zł 250 Na stanie
6.5 mm
Czarny
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
1,9246 zł - 1,9246 zł 56 Na stanie
6.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,6968 zł - 0,6968 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
0,8734 zł - 0,8734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Guma silikonowa
9.5 mm
1.6 mm
1
0,8632 zł - 0,8632 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2 mm
Niebieski
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
0,8976 zł - 0,8976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Zielony
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,8603 zł - 0,8603 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Niebieski
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,7914 zł - 0,7914 zł 100 Na stanie
1.6 mm
Niebieski
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
3,7774 zł - 3,7774 zł 9 Na stanie
18.4 mm
Żółty
Silikon
13.0 mm
22.2 mm
0,5228 zł - 0,5228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
Żółty
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
1,2409 zł - 1,2409 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Żółty
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
10240960 1,824 zł - 1,824 zł 341500 Na stanie
10.8 mm
Czerwony
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249840

Przedział cen netto
1,2208 zł - 1,2208 zł

Zapasy magazynowe
195 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.7 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377642

Przedział cen netto
0,2526 zł - 0,2074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.5 mm 15.8 mm Czarny EPDM

10377697

Przedział cen netto
0,2447 zł - 0,2034 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377734

Przedział cen netto
0,3691 zł - 0,3691 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.8 mm 17.8 mm Czarny EPDM

10377710

Przedział cen netto
0,2579 zł - 0,2127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.5 mm 26.0 mm Czarny EPDM

10377741

Przedział cen netto
0,5759 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250051

Przedział cen netto
0,9953 zł - 0,9953 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Czarny EPDM

10250068

Przedział cen netto
1,0326 zł - 1,0326 zł

Zapasy magazynowe
78 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 23.8 mm Czarny EPDM

10377772

Przedział cen netto
1,0772 zł - 1,0772 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250112

Przedział cen netto
1,9246 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10251850

Przedział cen netto
0,6968 zł - 0,6968 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 1.6 mm 9.5 mm Naturalny Guma silikonowa

10449608

Przedział cen netto
0,8734 zł - 0,8734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.6 mm 14.2 mm Niebieski Silikon

10288528

Przedział cen netto
0,8632 zł - 0,8632 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Zielony Silikon

10288559

Przedział cen netto
0,8976 zł - 0,8976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 31.8 mm Niebieski Silikon

10288542

Przedział cen netto
0,8603 zł - 0,8603 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Niebieski Silikon

10288535

Przedział cen netto
0,7914 zł - 0,7914 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.2 mm 13.0 mm Żółty Silikon

10240984

Przedział cen netto
3,7774 zł - 3,7774 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.1 mm 5.6 mm Żółty Silikon

10241028

Przedział cen netto
0,5228 zł - 0,5228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Żółty Silikon

10288566

Przedział cen netto
1,2409 zł - 1,2409 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.4 mm 8.8 mm Czerwony Silikon

10240960

Przedział cen netto
1,824 zł - 1,824 zł

Zapasy magazynowe
341500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony