Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,2444 zł - 0,2715 zł 800 Na stanie
Zielony
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
2,1195 zł - 2,1195 zł 200 Na stanie
7.9 mm
Zielony
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
4,1415 zł - 4,1415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.9 mm
Różowy
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,2546 zł - 0,2829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
10240588 2,1195 zł - 2,1195 zł 50 Na stanie
10.3 mm
Fiolet
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
1,2522 zł - 1,2522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7 mm
Czerwony
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
5,3128 zł - 13,0165 zł 212 Na stanie
Czerwony
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
1,9243 zł - 1,9243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Zielony
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,2346 zł - 0,2606 zł 1000 Na stanie
Czarny
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,838 zł - 0,838 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.2 mm
Niebieski
Silikon
14.2 mm
3.6 mm
1,2048 zł - 1,2048 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Żółty
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,9663 zł - 0,9663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,5075 zł - 0,5075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
Żółty
Silikon
5.6 mm
5.1 mm
10240571 1,3484 zł - 1,3484 zł 1161 Na stanie
8.5 mm
Zielony
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
0,9566 zł - 0,9566 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Zielony
Silikon
6.8 mm
7.8 mm
1,0458 zł - 1,0458 zł 250 Na stanie
6.5 mm
Czarny
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,8715 zł - 0,8715 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Zielony
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
0,6778 zł - 0,8431 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
5,02 zł - 5,02 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
Niebieski
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
2,0219 zł - 4,9537 zł 1150 Na stanie
Zielony
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.2 mm 8.0 mm Zielony EPDM

10192443

Przedział cen netto
0,2715 zł - 0,2444 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.5 mm 25.4 mm Zielony Silikon

10192337

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 20.5 mm 38.1 mm Różowy Silikon

10192375

Przedział cen netto
4,1415 zł - 4,1415 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.2 mm 8.0 mm Czarny EPDM

10192450

Przedział cen netto
0,2829 zł - 0,2546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 11.6 mm Fiolet Silikon

10240588

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.5 mm 7.9 mm Czerwony Silikon

10240625

Przedział cen netto
1,2522 zł - 1,2522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm 25.4 mm Czerwony Silikon

10240809

Przedział cen netto
13,0165 zł - 5,3128 zł

Zapasy magazynowe
212 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 50.8 mm Zielony Silikon

10192320

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 6.0 mm Czarny EPDM

10192436

Przedział cen netto
0,2606 zł - 0,2346 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.6 mm 14.2 mm Niebieski Silikon

10288528

Przedział cen netto
0,838 zł - 0,838 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    14.2 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Żółty Silikon

10288566

Przedział cen netto
1,2048 zł - 1,2048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250051

Przedział cen netto
0,9663 zł - 0,9663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.1 mm 5.6 mm Żółty Silikon

10241028

Przedział cen netto
0,5075 zł - 0,5075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Żółty
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.3 mm 20.4 mm Zielony Silikon

10240571

Przedział cen netto
1,3484 zł - 1,3484 zł

Zapasy magazynowe
1161 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.8 mm 6.8 mm Zielony Silikon

10240618

Przedział cen netto
0,9566 zł - 0,9566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 23.8 mm Czarny EPDM

10377772

Przedział cen netto
1,0458 zł - 1,0458 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Zielony Silikon

10288559

Przedział cen netto
0,8715 zł - 0,8715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377673

Przedział cen netto
0,8431 zł - 0,6778 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 21.0 mm 18.0 mm Niebieski Silikon

10240601

Przedział cen netto
5,02 zł - 5,02 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 15.9 mm 19.1 mm Zielony Silikon

10240786

Przedział cen netto
4,9537 zł - 2,0219 zł

Zapasy magazynowe
1150 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
  • Kod towaru
    3926909790