Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
Image
Type 2
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
31 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,1476 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
Czarny
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,9953 zł - 0,9953 zł 500 Na stanie
3.9 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2194 zł - 0,2712 zł 12300 Na stanie
3.0 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
1,9246 zł - 1,9246 zł 56 Na stanie
6.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
4,1312 zł - 4,1312 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Czarny
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
5,8536 zł - 5,8536 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
4,4058 zł - 4,4058 zł 30 Na stanie
6.2 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
6,4901 zł - 6,4901 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Czarny
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
5,0798 zł - 5,0798 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
1,3601 zł - 1,3601 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,8914 zł - 0,8914 zł 500 Na stanie
3.3 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • z 2
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 16.5 mm Czarny EPDM

10377628

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250051

Przedział cen netto
0,9953 zł - 0,9953 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.4 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377666

Przedział cen netto
0,2712 zł - 0,2194 zł

Zapasy magazynowe
12300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250112

Przedział cen netto
1,9246 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.5 mm 18.3 mm Czarny EPDM

10350744

Przedział cen netto
4,1312 zł - 4,1312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka z uchwytem 25.40 mm EPDM Czarny

10606742

Przedział cen netto
5,8536 zł - 5,8536 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka z uchwytem 11.99 mm 25.40 mm EPDM Czarny

10606766

Przedział cen netto
4,4058 zł - 4,4058 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka z uchwytem 17.96 mm 31.75 mm EPDM Czarny

10606858

Przedział cen netto
6,4901 zł - 6,4901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka z uchwytem 13.46 mm 25.40 mm EPDM Czarny

10606995

Przedział cen netto
5,0798 zł - 5,0798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10350737

Przedział cen netto
1,3601 zł - 1,3601 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.53 mm 25.40 mm Czarny EPDM

10605554

Przedział cen netto
0,8914 zł - 0,8914 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM