Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,8121 zł - 0,8121 zł 275 Na stanie
2.4 mm
Naturalny
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
3,5476 zł - 3,5476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
1,4793 zł - 1,4793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.9 mm
Naturalny
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
1,9533 zł - 1,9533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
0,7567 zł - 0,7567 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,3691 zł - 0,3691 zł 200 Na stanie
2.8 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
4,4093 zł - 4,4093 zł 50 Na stanie
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
0,1476 zł - 0,1808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
Czarny
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,9953 zł - 0,9953 zł 500 Na stanie
3.9 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,2194 zł - 0,2712 zł 12300 Na stanie
3.0 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,7914 zł - 0,7914 zł 100 Na stanie
1.6 mm
Niebieski
Silikon
15.9 mm
3.9 mm
5,4722 zł - 13,407 zł 212 Na stanie
Czerwony
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
1,982 zł - 1,982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Zielony
Silikon
50.8 mm
12.6 mm
1
1,9246 zł - 1,9246 zł 56 Na stanie
6.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
10240953 0,8991 zł - 0,8991 zł 1000 Na stanie
9.1 mm
Różowy
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
5,8313 zł - 5,8313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.8 mm
Szary
Silikon
16.0 mm
24.1 mm
10240588 2,1831 zł - 2,1831 zł 50 Na stanie
10.3 mm
Fiolet
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
1,2897 zł - 1,2897 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7 mm
Czerwony
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
4,1312 zł - 4,1312 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Czarny
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
5,8536 zł - 5,8536 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 17.8 mm Naturalny Silikon

10642771

Przedział cen netto
0,8121 zł - 0,8121 zł

Zapasy magazynowe
275 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249956

Przedział cen netto
3,5476 zł - 3,5476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.4 mm 25.6 mm Naturalny Silikon

10249864

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249918

Przedział cen netto
1,9533 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249758

Przedział cen netto
0,7567 zł - 0,7567 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377734

Przedział cen netto
0,3691 zł - 0,3691 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249963

Przedział cen netto
4,4093 zł - 4,4093 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 16.5 mm Czarny EPDM

10377628

Przedział cen netto
0,1808 zł - 0,1476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250051

Przedział cen netto
0,9953 zł - 0,9953 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.4 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377666

Przedział cen netto
0,2712 zł - 0,2194 zł

Zapasy magazynowe
12300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 15.9 mm Niebieski Silikon

10288535

Przedział cen netto
0,7914 zł - 0,7914 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm 25.4 mm Czerwony Silikon

10240809

Przedział cen netto
13,407 zł - 5,4722 zł

Zapasy magazynowe
212 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 50.8 mm Zielony Silikon

10192320

Przedział cen netto
1,982 zł - 1,982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250112

Przedział cen netto
1,9246 zł - 1,9246 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.4 mm 7.0 mm Różowy Silikon

10240953

Przedział cen netto
0,8991 zł - 0,8991 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka maskująca z uchwytem 24.1 mm 16.0 mm Szary Silikon

10240991

Przedział cen netto
5,8313 zł - 5,8313 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Szary
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 11.6 mm Fiolet Silikon

10240588

Przedział cen netto
2,1831 zł - 2,1831 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.5 mm 7.9 mm Czerwony Silikon

10240625

Przedział cen netto
1,2897 zł - 1,2897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.5 mm 18.3 mm Czarny EPDM

10350744

Przedział cen netto
4,1312 zł - 4,1312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka z uchwytem 25.40 mm EPDM Czarny

10606742

Przedział cen netto
5,8536 zł - 5,8536 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM