Menu Search

Zaślepka maskująca z uchwytem 10.4 mm 25.6 mm Naturalny Silikon

Ta zaślepka maskująca z uchwytem została wykonana z silikonu w kolorze naturalnym. Wytrzymuje temperaturę do 250°C. Nadaje się idealnie do maskowania gwintowanych i gładkich otworów przelotowych o średnicy zewnętrznej 10,4 mm. Uchwyt ułatwia wyjęcie elementu z ciasnych otworów.
Numer produktu Essentra:

10249864

Numer produktu produkcyjny:

461606

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,4793 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

369,83 zł

250 x 1,4793 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 4.9 mm
h1 25.6 mm
D 10.4 mm
Materiał Silikon
Kolor Naturalny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt