Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7009 zł - 0,7009 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.283 in
7.2 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,8718 zł - 0,8718 zł | 50 Na stanie |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8603 zł - 0,8603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,7301 zł - 0,7301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 2,9731 zł - 7,2841 zł | 575 Na stanie |
|
Czarny
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,8121 zł - 0,8121 zł | 275 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 1,4506 zł - 1,4506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,7141 zł - 0,7141 zł | 3000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,2007 zł - 1,2007 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | 500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 1,0728 zł - 1,0728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 5,4435 zł - 5,4435 zł | 110 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 3,4758 zł - 3,4758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,6277 zł - 0,6277 zł | 1350 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2416 zł - 0,2684 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,2127 zł - 0,2579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,4089 zł - 1,4089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować