Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,1975 zł - 0,2375 zł 300 Na stanie
2.0 mm
Czarny
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,9663 zł - 0,9663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3
0,6765 zł - 0,6765 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
2.3 mm
1
0,8479 zł - 0,8479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Silikon
9.5 mm
1.6 mm
1
1,8685 zł - 1,8685 zł 56 Na stanie
6.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
3
0,3583 zł - 0,3583 zł 200 Na stanie
2.8 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
3
0,2346 zł - 0,2606 zł 1000 Na stanie
Czarny
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,5591 zł - 0,5591 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Czarny
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
1,0416 zł - 1,0416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Czarny
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
1,1657 zł - 1,1657 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
3
4,1415 zł - 4,1415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.9 mm
Różowy
Silikon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,2546 zł - 0,2829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
1,5199 zł - 3,7238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Niebieski
Silikon
9.5 mm
12.5 mm
4
0,785 zł - 0,785 zł 650 Na stanie
1.6 mm
Szary
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
1
3,3745 zł - 3,3745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
28.6 mm
18.5 mm
1
2,1195 zł - 2,1195 zł 200 Na stanie
7.9 mm
Zielony
Silikon
25.4 mm
14.5 mm
1
1,4084 zł - 1,4084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Niebieski
Silikon
50.8 mm
9.8 mm
1
10240588 2,1195 zł - 2,1195 zł 50 Na stanie
10.3 mm
Fiolet
Silikon
11.6 mm
13.0 mm
6 - Otwarte
1,2522 zł - 1,2522 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.7 mm
Czerwony
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
6 - Otwarte
5,3128 zł - 13,0165 zł 212 Na stanie
Czerwony
Silikon
25.4 mm
25.4 mm
4
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.5 mm 15.8 mm Czarny EPDM

10377697

Przedział cen netto
0,2375 zł - 0,1975 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250051

Przedział cen netto
0,9663 zł - 0,9663 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10251850

Przedział cen netto
0,6765 zł - 0,6765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 1.6 mm 8.6 mm Naturalny Silikon

10449608

Przedział cen netto
0,8479 zł - 0,8479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.6 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250112

Przedział cen netto
1,8685 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377734

Przedział cen netto
0,3583 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 6.0 mm Czarny EPDM

10192436

Przedział cen netto
0,2606 zł - 0,2346 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.5 mm 26.0 mm Czarny EPDM

10377741

Przedział cen netto
0,5591 zł - 0,5591 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Czarny EPDM

10377765

Przedział cen netto
1,0416 zł - 1,0416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.8 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250075

Przedział cen netto
1,1657 zł - 1,1657 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 20.5 mm 38.1 mm Różowy Silikon

10192375

Przedział cen netto
4,1415 zł - 4,1415 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.2 mm 8.0 mm Czarny EPDM

10192450

Przedział cen netto
0,2829 zł - 0,2546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Typ
    2
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.5 mm 9.5 mm Niebieski Silikon

10240779

Przedział cen netto
3,7238 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Typ
    4
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Szary Silikon

10192290

Przedział cen netto
0,785 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
650 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 18.5 mm 28.6 mm Naturalny Silikon

10192351

Przedział cen netto
3,3745 zł - 3,3745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 14.5 mm 25.4 mm Zielony Silikon

10192337

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.8 mm 50.8 mm Niebieski Silikon

10192313

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 11.6 mm Fiolet Silikon

10240588

Przedział cen netto
2,1195 zł - 2,1195 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.5 mm 7.9 mm Czerwony Silikon

10240625

Przedział cen netto
1,2522 zł - 1,2522 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.4 mm 25.4 mm Czerwony Silikon

10240809

Przedział cen netto
13,0165 zł - 5,3128 zł

Zapasy magazynowe
212 Na stanie
Atrybuty
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Typ
    4
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony