Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
1,643 zł - 1,829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
0,7301 zł - 0,7301 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
0,5957 zł - 0,738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Naturalny
Silikon
16.1 mm
3.9 mm
0,887 zł - 0,887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
0,3231 zł - 0,3231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
2,772 zł - 2,772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
16.3 mm
5,4435 zł - 5,4435 zł 110 Na stanie
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
25.9 mm
0,1516 zł - 0,1848 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,7141 zł - 0,7141 zł 3000 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
0,6277 zł - 0,6277 zł 1350 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
0,5759 zł - 0,5759 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Czarny
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
1,0728 zł - 1,0728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Czarny
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
1,2007 zł - 1,2007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
3,1167 zł - 3,1167 zł 95 Na stanie
9.5 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,6822 zł - 0,6955 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
1.7 mm
1,373 zł - 1,373 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
9.8 mm
0,8976 zł - 0,8976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Zielony
Silikon
25.4 mm
5.0 mm
10240977 2,8007 zł - 2,8007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.8 mm
Zielony
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
0,4222 zł - 0,4222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Czarny
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.9 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241691

Przedział cen netto
1,829 zł - 1,643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.7 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249710

Przedział cen netto
0,7301 zł - 0,7301 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.7 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249819

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.9 mm 16.1 mm Naturalny Silikon

10249772

Przedział cen netto
0,738 zł - 0,5957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.5 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241653

Przedział cen netto
0,887 zł - 0,887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377680

Przedział cen netto
0,3231 zł - 0,3231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.3 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249932

Przedział cen netto
2,772 zł - 2,772 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 25.9 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249970

Przedział cen netto
5,4435 zł - 5,4435 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.4 mm 17.8 mm Czarny EPDM

10377635

Przedział cen netto
0,1848 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249741

Przedział cen netto
0,7141 zł - 0,7141 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249789

Przedział cen netto
0,6277 zł - 0,6277 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.5 mm 26.0 mm Czarny EPDM

10377741

Przedział cen netto
0,5759 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Czarny EPDM

10377765

Przedział cen netto
1,0728 zł - 1,0728 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.8 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250075

Przedział cen netto
1,2007 zł - 1,2007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.3 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10250136

Przedział cen netto
3,1167 zł - 3,1167 zł

Zapasy magazynowe
95 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 1.7 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10251843

Przedział cen netto
0,6955 zł - 0,6822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 9.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249857

Przedział cen netto
1,373 zł - 1,373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 25.4 mm Zielony Silikon

10288559

Przedział cen netto
0,8976 zł - 0,8976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 16.6 mm 11.0 mm Zielony Silikon

10240977

Przedział cen netto
2,8007 zł - 2,8007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 31.8 mm Czarny EPDM

10377727

Przedział cen netto
0,4222 zł - 0,4222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM