Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2014 zł - 0,2453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,7346 zł - 0,7346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 3,0259 zł - 3,0259 zł | 95 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 1,0026 zł - 1,0026 zł | 78 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,6933 zł - 0,6933 zł | 3000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,6094 zł - 0,6094 zł | 1350 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6623 zł - 0,6752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 1,1657 zł - 1,1657 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,7088 zł - 0,7088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,8464 zł - 0,8464 zł | 50 Na stanie |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1975 zł - 0,2375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 1,333 zł - 1,333 zł | 90 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,9091 zł - 0,9091 zł | 225 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 1,8964 zł - 1,8964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,8826 zł - 0,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 1,5952 zł - 1,7758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,7885 zł - 0,7885 zł | 275 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 1,0416 zł - 1,0416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,1203 zł - 0,1459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,2065 zł - 0,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować