Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,7346 zł - 0,7346 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,8464 zł - 0,8464 zł 50 Na stanie
2.1 mm
Naturalny
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
1,2327 zł - 1,2327 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Naturalny
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
1,0026 zł - 1,0026 zł 78 Na stanie
4.9 mm
Czarny
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,1433 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
Czarny
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.9 mm
Naturalny
Silikon
25.6 mm
10.4 mm
1,7291 zł - 1,7291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.2 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
12.0 mm
3,4443 zł - 3,4443 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
1,8964 zł - 1,8964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
0,213 zł - 0,2633 zł 12300 Na stanie
3.0 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,4099 zł - 0,4099 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Czarny
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,8352 zł - 0,8352 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Niebieski
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
0,3137 zł - 0,3137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,3583 zł - 0,3583 zł 200 Na stanie
2.8 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,2065 zł - 0,2504 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
Czarny
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
1,0458 zł - 1,0458 zł 250 Na stanie
6.5 mm
Czarny
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,5591 zł - 0,5591 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Czarny
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
1,0416 zł - 1,0416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Czarny
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,9217 zł - 0,9217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Różowy
Silikon
25.4 mm
5.7 mm
5,6831 zł - 5,6831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249758

Przedział cen netto
0,7346 zł - 0,7346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 31.8 mm Naturalny Silikon

10249796

Przedział cen netto
0,8464 zł - 0,8464 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Naturalny Silikon

10249833

Przedział cen netto
1,2327 zł - 1,2327 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Czarny EPDM

10250068

Przedział cen netto
1,0026 zł - 1,0026 zł

Zapasy magazynowe
78 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.3 mm 16.5 mm Czarny EPDM

10377628

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1433 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.4 mm 25.6 mm Naturalny Silikon

10249864

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249895

Przedział cen netto
1,7291 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249956

Przedział cen netto
3,4443 zł - 3,4443 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249918

Przedział cen netto
1,8964 zł - 1,8964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.4 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377666

Przedział cen netto
0,2633 zł - 0,213 zł

Zapasy magazynowe
12300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 31.8 mm Czarny EPDM

10377727

Przedział cen netto
0,4099 zł - 0,4099 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 31.8 mm Niebieski Silikon

10288542

Przedział cen netto
0,8352 zł - 0,8352 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Niebieski
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377680

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377734

Przedział cen netto
0,3583 zł - 0,3583 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.8 mm 17.8 mm Czarny EPDM

10377710

Przedział cen netto
0,2504 zł - 0,2065 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.5 mm 23.8 mm Czarny EPDM

10377772

Przedział cen netto
1,0458 zł - 1,0458 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.5 mm 26.0 mm Czarny EPDM

10377741

Przedział cen netto
0,5591 zł - 0,5591 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Czarny EPDM

10377765

Przedział cen netto
1,0416 zł - 1,0416 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.7 mm 25.4 mm Różowy Silikon

10293331

Przedział cen netto
0,9217 zł - 0,9217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Różowy
Zaślepka z uchwytem 25.40 mm EPDM Czarny

10606742

Przedział cen netto
5,6831 zł - 5,6831 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM