Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2074 zł - 0,2526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2034 zł - 0,2447 zł | 300 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,7052 zł - 0,7052 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,5731 zł - 0,7114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,9364 zł - 0,9364 zł | 225 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | 8 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1239 zł - 0,1502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,8574 zł - 0,8574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 1,0326 zł - 1,0326 zł | 78 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,7101 zł - 0,7101 zł | 5000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,742 zł - 0,742 zł | 7000 Na stanie |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8734 zł - 0,8734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 1,2337 zł - 1,2337 zł | 300 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 1,0484 zł - 1,0484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,7248 zł - 0,7248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,8032 zł - 0,8032 zł | 400 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,9091 zł - 0,9091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,9196 zł - 0,9196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,8603 zł - 0,8603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm