Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
0,7052 zł - 0,7052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Czarny
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
1,0326 zł - 1,0326 zł 78 Na stanie
4.9 mm
Czarny
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,6277 zł - 0,6277 zł 1350 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
4.0 mm
0,2127 zł - 0,2579 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
Czarny
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,5759 zł - 0,5759 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Czarny
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,8734 zł - 0,8734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Naturalny
Guma silikonowa
9.5 mm
1.6 mm
1
0,2034 zł - 0,2447 zł 300 Na stanie
2.0 mm
Czarny
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
1,9533 zł - 1,9533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
3,5476 zł - 3,5476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
0,7301 zł - 0,7301 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
2.7 mm
0,7567 zł - 0,7567 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
3.3 mm
0,7141 zł - 0,7141 zł 3000 Na stanie
1.6 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
3.2 mm
1,2696 zł - 1,2696 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.9 mm
Naturalny
Silikon
31.8 mm
7.9 mm
0,8718 zł - 0,8718 zł 50 Na stanie
2.1 mm
Naturalny
Silikon
31.8 mm
4.0 mm
10240960 1,824 zł - 1,824 zł 341500 Na stanie
10.8 mm
Czerwony
Silikon
8.8 mm
12.4 mm
0,254 zł - 0,254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
Czerwony
Silikon
5.3 mm
3.5 mm
0,4222 zł - 0,4222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Czarny
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,7009 zł - 0,7009 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.2 mm
Fiolet
Silikon
7.5 mm
8.4 mm
0,3691 zł - 0,3691 zł 200 Na stanie
2.8 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,3231 zł - 0,3231 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 23.8 mm Czarny EPDM

10250044

Przedział cen netto
0,7052 zł - 0,7052 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Czarny EPDM

10250068

Przedział cen netto
1,0326 zł - 1,0326 zł

Zapasy magazynowe
78 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249789

Przedział cen netto
0,6277 zł - 0,6277 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.8 mm 17.8 mm Czarny EPDM

10377710

Przedział cen netto
0,2579 zł - 0,2127 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.5 mm 26.0 mm Czarny EPDM

10377741

Przedział cen netto
0,5759 zł - 0,5759 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 1.6 mm 9.5 mm Naturalny Guma silikonowa

10449608

Przedział cen netto
0,8734 zł - 0,8734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.5 mm 15.8 mm Czarny EPDM

10377697

Przedział cen netto
0,2447 zł - 0,2034 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249918

Przedział cen netto
1,9533 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249956

Przedział cen netto
3,5476 zł - 3,5476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.7 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249710

Przedział cen netto
0,7301 zł - 0,7301 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249758

Przedział cen netto
0,7567 zł - 0,7567 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.2 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249741

Przedział cen netto
0,7141 zł - 0,7141 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.9 mm 31.8 mm Naturalny Silikon

10249833

Przedział cen netto
1,2696 zł - 1,2696 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 31.8 mm Naturalny Silikon

10249796

Przedział cen netto
0,8718 zł - 0,8718 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 12.4 mm 8.8 mm Czerwony Silikon

10240960

Przedział cen netto
1,824 zł - 1,824 zł

Zapasy magazynowe
341500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.5 mm 5.3 mm Czerwony Silikon

10241004

Przedział cen netto
0,254 zł - 0,254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Czerwony
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.0 mm 31.8 mm Czarny EPDM

10377727

Przedział cen netto
0,4222 zł - 0,4222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.4 mm 7.5 mm Fiolet Silikon

10241042

Przedział cen netto
0,7009 zł - 0,7009 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    8.4 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Fiolet
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Czarny EPDM

10377734

Przedział cen netto
0,3691 zł - 0,3691 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377680

Przedział cen netto
0,3231 zł - 0,3231 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM