Menu Search

Korki maskujące z uchwytem

Na stanie

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
124 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor Materiał h1 D Typ Kup
1,2337 zł - 1,2337 zł 300 Na stanie
4.9 mm
Naturalny
Silikon
22.4 mm
8.9 mm
0,8032 zł - 0,8032 zł 400 Na stanie
2.2 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
3.6 mm
0,7101 zł - 0,7101 zł 5000 Na stanie
1.2 mm
Naturalny
Silikon
15.5 mm
1.9 mm
0,8121 zł - 0,8121 zł 275 Na stanie
2.4 mm
Naturalny
Silikon
16.5 mm
3.3 mm
1
1,0484 zł - 1,0484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
Naturalny
Silikon
23.8 mm
7.0 mm
0,8574 zł - 0,8574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
4.1 mm
0,8402 zł - 0,8402 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
5.0 mm
0,7248 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
2.8 mm
1,4089 zł - 1,4089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
10.2 mm
1,9964 zł - 1,9964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
13.5 mm
0,887 zł - 0,887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.3 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
5.5 mm
1,643 zł - 1,829 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
11.9 mm
0,1239 zł - 0,1502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
3,5476 zł - 3,5476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
19.6 mm
0,1516 zł - 0,1848 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,2074 zł - 0,2526 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.1 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2194 zł - 0,2712 zł 12300 Na stanie
3.0 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,2034 zł - 0,2447 zł 300 Na stanie
2.0 mm
Czarny
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
1,9533 zł - 1,9533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
13.0 mm
4,4093 zł - 4,4093 zł 50 Na stanie
9.5 mm
Naturalny
Silikon
25.4 mm
22.8 mm
  • z 7
Zaślepka maskująca z uchwytem 8.9 mm 22.4 mm Naturalny Silikon

10241677

Przedział cen netto
1,2337 zł - 1,2337 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.6 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10249765

Przedział cen netto
0,8032 zł - 0,8032 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 1.9 mm 15.5 mm Naturalny Silikon

10241714

Przedział cen netto
0,7101 zł - 0,7101 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.3 mm 17.8 mm Naturalny Silikon

10642771

Przedział cen netto
0,8121 zł - 0,8121 zł

Zapasy magazynowe
275 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Silikon
Zaślepka maskująca z uchwytem 7.0 mm 23.8 mm Naturalny Silikon

10241660

Przedział cen netto
1,0484 zł - 1,0484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 4.1 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10241646

Przedział cen netto
0,8574 zł - 0,8574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.0 mm 15.9 mm Naturalny Silikon

10373552

Przedział cen netto
0,8402 zł - 0,8402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249727

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,7248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 10.2 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241684

Przedział cen netto
1,4089 zł - 1,4089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.5 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241707

Przedział cen netto
1,9964 zł - 1,9964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 5.5 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241653

Przedział cen netto
0,887 zł - 0,887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 11.9 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10241691

Przedział cen netto
1,829 zł - 1,643 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 1.6 mm 9.5 mm Czarny EPDM

10377604

Przedział cen netto
0,1502 zł - 0,1239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 19.6 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249956

Przedział cen netto
3,5476 zł - 3,5476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.4 mm 17.8 mm Czarny EPDM

10377635

Przedział cen netto
0,1848 zł - 0,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 2.7 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377642

Przedział cen netto
0,2526 zł - 0,2074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 6.4 mm 25.4 mm Czarny EPDM

10377666

Przedział cen netto
0,2712 zł - 0,2194 zł

Zapasy magazynowe
12300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 3.5 mm 15.8 mm Czarny EPDM

10377697

Przedział cen netto
0,2447 zł - 0,2034 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiał
    EPDM
Zaślepka maskująca z uchwytem 13.0 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249918

Przedział cen netto
1,9533 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Zaślepka maskująca z uchwytem 22.8 mm 25.4 mm Naturalny Silikon

10249963

Przedział cen netto
4,4093 zł - 4,4093 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny