Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5257 zł - 0,5257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.209 in
5.3 mm
|
Przezroczysty
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 4,1415 zł - 4,1415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.429 in
10.9 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,2546 zł - 0,2829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1
|
||
| 5,6614 zł - 5,6614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 2,51 zł - 2,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.327 in
8.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 13,9863 zł - 13,9863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.732 in
18.6 mm
|
Szary
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 1,1727 zł - 1,1727 zł | 230 Na stanie |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,9243 zł - 1,9243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 10240960 | 1,7709 zł - 1,7709 zł | 341500 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|
| 0,2466 zł - 0,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,9663 zł - 0,9663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,4099 zł - 0,4099 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,3137 zł - 0,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,2444 zł - 0,2715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
1
|
||
| 10240588 | 2,1195 zł - 2,1195 zł | 50 Na stanie |
0.406 in
10.3 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
| 1,2522 zł - 1,2522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 5,3128 zł - 13,0165 zł | 212 Na stanie |
|
Czerwony
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 9,6775 zł - 9,6775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.795 in
20.2 mm
|
Czarny
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 4,0109 zł - 4,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 1,3205 zł - 1,3205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować