Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,6765 zł - 0,6765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 10240571 | 1,3484 zł - 1,3484 zł | 1161 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
| 0,3583 zł - 0,3583 zł | 200 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 3,7929 zł - 3,7929 zł | 50 Na stanie |
0.409 in
10.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,9566 zł - 0,9566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 2,8865 zł - 7,0719 zł | 575 Na stanie |
|
Czarny
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,6804 zł - 0,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.283 in
7.2 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,2346 zł - 0,2606 zł | 1000 Na stanie |
|
Czarny
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,7683 zł - 0,7683 zł | 100 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 10240953 | 0,8729 zł - 0,8729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
|
| 0,5075 zł - 0,5075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,6778 zł - 0,8431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 3,0259 zł - 3,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.535 in
13.6 mm
|
Biały
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 1,5199 zł - 3,7238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,785 zł - 0,785 zł | 500 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,1195 zł - 2,1195 zł | 200 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,7772 zł - 0,967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 5,02 zł - 5,02 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.669 in
17.0 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 2,0219 zł - 4,9537 zł | 1150 Na stanie |
|
Zielony
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować