Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1975 zł - 0,2375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,2014 zł - 0,2453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 1,8128 zł - 1,8128 zł | 8 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 1,3679 zł - 1,3679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,5591 zł - 0,5591 zł | 500 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 1,0416 zł - 1,0416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,1203 zł - 0,1459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,8157 zł - 0,8157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.11 in
2.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,8612 zł - 0,8612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 1,5952 zł - 1,7758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,7088 zł - 0,7088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,2065 zł - 0,2504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,7885 zł - 0,7885 zł | 275 Na stanie |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,9091 zł - 0,9091 zł | 225 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,8324 zł - 0,8324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,5564 zł - 0,6907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 1,1978 zł - 1,1978 zł | 300 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,6894 zł - 0,6894 zł | 5000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,7204 zł - 0,7204 zł | 5000 Na stanie |
0.083 in
2.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,8479 zł - 0,8479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Guma silikonowa
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować