Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiał: HDPE, LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0084, SR1060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | d | Typ | Klapka wentylacyjna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5856 zł - 1,4349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
1,1922 zł - 1,1922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
0,6442 zł - 1,5783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
1,1378 zł - 1,1378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
0,7165 zł - 0,7165 zł | 1000 Na stanie |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
1,072 zł - 1,072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6 - Otwarte
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
1,8721 zł - 2,621 zł | 250 Na stanie |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
2,4403 zł - 2,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6 - Otwarte
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
0,7767 zł - 1,9029 zł | 19600 Na stanie |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
10072073 | 0,7069 zł - 1,7321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|
0,8826 zł - 2,1625 zł | 3225 Na stanie |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
0,9036 zł - 2,2138 zł | 4000 Na stanie |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
0,7767 zł - 1,9029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
2,008 zł - 4,9196 zł | 2395 Na stanie |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
0,7165 zł - 0,7165 zł | 700 Na stanie |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
2,4403 zł - 2,4403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6 - Otwarte
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
0,7069 zł - 1,7321 zł | 1600 Na stanie |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
0,7167 zł - 1,756 zł | 27000 Na stanie |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
0,8617 zł - 2,1113 zł | 3000 Na stanie |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
1,0151 zł - 2,4871 zł | 1600 Na stanie |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować