Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Korby z rękojeścią składaną umożliwiają wykorzystanie chwytu do ustawiania i regulacji maszyn i urządzeń. Materiał, jakim jest technopolimer, oferuje odporność na działanie oleju i smaru, które często występują w środowisku roboczym. Produkty tej linii są wyposażone w rożnego rodzaju zwiększające bezpieczeństwo rękojeści do manewrowania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Rodzaj pokrętła | Materiał koła | Liczba ramion | Średnica pokrętła | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,2542 zł - 151,2542 zł | 1 Na stanie |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 919,7037 zł - 1 287,5852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Bez uchwytu
|
Stal
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 151,2542 zł - 151,2542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 272,3043 zł - 272,3043 zł | 4 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 120,3971 zł - 120,3971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 79,7488 zł - 79,7488 zł | 6 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 85,3127 zł - 85,3127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 536,6556 zł - 536,6556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 749,7558 zł - 749,7558 zł | 2 Na stanie |
Naturalny
|
Z uchwytem
|
Aluminium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 62,9973 zł - 62,9973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Bez uchwytu
|
Nylon
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 146,8161 zł - 1 146,8161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Bez uchwytu
|
Stal
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 181,7386 zł - 181,7386 zł | 1 Na stanie |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 202,6002 zł - 202,6002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 112,7898 zł - 112,7898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
Nylon
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 229,8199 zł - 229,8199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 387,5745 zł - 387,5745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 98,0161 zł - 98,0161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 253,93 zł - 253,93 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Z uchwytem
|
PP
|
2
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 65,2325 zł - 65,2325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 145,6925 zł - 145,6925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
Brak uchwytu
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować