Menu Search

Koralikowe rdzenie przeciwzakłuceniowe wieloliniowe

Na stanie

Dławiki koralikowe przeciwzakłóceniowe są powszechnie stosowane w obwodach elektronicznych w celu wyciszenia szumów o wysokiej częstotliwości oraz innych zakłóceń o wysokiej częstotliwości, jakie mogą mieć miejsce. Stanowią urządzenia pasywne poprawiające jakość zasilania płytek PCB.

Nasz asortyment dławików koralikowych przeciwzakłóceniowych obejmuje warianty z jednym lub dwoma przewodami oraz różne rodzaje, w tym: nawijane, osiowe, tłumiki wieloliniowe i pierścieniowe.

  • Materiał ferrytowy: K5B RMS-303
  • Klej: RMS-301
  • Przewód: RMS-306, RMS-307 i RMS-308
  • Kolor: Czarny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość wkładki Impedancja 100 MHz Impedancja 25 MHz Średnica wkładki Kup
2,3557 zł - 2,6175 zł 2000 Na stanie
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
1,8896 zł - 2,0995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
2,6224 zł - 2,9138 zł 420 Na stanie
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
0,1185 zł - 0,1317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
1,6691 zł - 1,8545 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
0,6547 zł - 0,7275 zł 8500 Na stanie
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
1,6139 zł - 1,7932 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
5,2497 zł - 5,833 zł 50 Na stanie
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
2,7194 zł - 3,0216 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
16,6501 zł - 18,5001 zł 32 Na stanie
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
0,6537 zł - 0,7264 zł 250 Na stanie
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
1,7346 zł - 1,9273 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
4,8694 zł - 5,4104 zł 40 Na stanie
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
3,4883 zł - 3,8759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
4,8636 zł - 5,4041 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
3,8306 zł - 4,2562 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
12,8937 zł - 14,3264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
0,8625 zł - 0,9583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
3,679 zł - 4,0878 zł 158 Na stanie
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,5669 zł - 0,6299 zł 200 Na stanie
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
  • z 3
Ferryt pierścieniowy 10.2 mm 20.5 mm 10.0 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Przedział cen netto
2,6175 zł - 2,3557 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5 RMS-303
  • Długość wkładki
    10.2 mm
  • Kod towaru
    8547900000
  • Średnica wkładki
    10.2 mm
Ferryt pierścieniowy 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Przedział cen netto
2,0995 zł - 1,8896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Długość wkładki
    12.7 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    12.7 mm
Ferryt pierścieniowy 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Przedział cen netto
2,9138 zł - 2,6224 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Długość wkładki
    12.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    12.0 mm
Ferryt pierścieniowy 1.5 mm 4.0 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Przedział cen netto
0,1317 zł - 0,1185 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5 RMS-303
  • Długość wkładki
    2.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    1.5 mm
Ferryt pierścieniowy 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Przedział cen netto
1,8545 zł - 1,6691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Długość wkładki
    13.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    13.5 mm
Pierścień ferrytowy RMS-303 450 Ω 10.0 mm (L) Czarny

10319604

Przedział cen netto
0,7275 zł - 0,6547 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8547900000
  • Średnica wkładki
    6.0 mm
  • Średnica całkowita
    6.0 mm
37 Ω 78 Ω RMS-303

10320310

Przedział cen netto
1,7932 zł - 1,6139 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    13.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    13.5 mm
Ferryt pierścieniowy 16.0 mm 13.0 mm 55 Ω 100 Ω RMS-303

10320433

Przedział cen netto
5,833 zł - 5,2497 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    16.0 mm
  • Kod towaru
    8547900000
  • Średnica wkładki
    16.0 mm
Ferryt pierścieniowy 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303

10640685

Przedział cen netto
3,0216 zł - 2,7194 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    19.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    19.0 mm
Ferryt pierścieniowy 19.0 mm 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303

10320464

Przedział cen netto
18,5001 zł - 16,6501 zł

Zapasy magazynowe
32 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    19.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    19.0 mm
Pierścień ferrytowy RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) Czarny

10319574

Przedział cen netto
0,7264 zł - 0,6537 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    6.0 mm
  • Średnica całkowita
    6.0 mm
Ferryt pierścieniowy 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781

Przedział cen netto
1,9273 zł - 1,7346 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    14.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    14.0 mm
Ferryt pierścieniowy 11.4 mm 14.0 mm 80 Ω 133 Ω RMS-303

10320358

Przedział cen netto
5,4104 zł - 4,8694 zł

Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    11.4 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    11.4 mm
Ferryt pierścieniowy 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

10320389

Przedział cen netto
3,8759 zł - 3,4883 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    15.0 mm
  • Kod towaru
    8547900000
  • Średnica wkładki
    15.0 mm
Ferryt pierścieniowy 13.0 mm 12.7 mm 74 Ω 125 Ω RMS-303

10320426

Przedział cen netto
5,4041 zł - 4,8636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    13.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    13.0 mm
Ferryt pierścieniowy 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630020

Przedział cen netto
4,2562 zł - 3,8306 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    19.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    19.0 mm
Ferryt pierścieniowy 19.0 mm 16.0 mm 68 Ω 115 Ω RMS-303

10320457

Przedział cen netto
14,3264 zł - 12,8937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    19.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    19.0 mm
Pierścień ferrytowy K5B;Copper;Epoxy Glue 667 Ω 10.0 mm (L) Czarny

10638484

Przedział cen netto
0,9583 zł - 0,8625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    5.2 mm
  • Średnica całkowita
    5.2 mm
Pierścień ferrytowy RMS-303 383 Ω 10.2 mm (L) Czarny

10319970

Przedział cen netto
4,0878 zł - 3,679 zł

Zapasy magazynowe
158 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    K5B A5
  • Długość wkładki
    10.2 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    11.2 mm
Pierścień ferrytowy K5B;Copper;Epoxy Glue 460 Ω 10.0 mm (L) Czarny

10319567

Przedział cen netto
0,6299 zł - 0,5669 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    0.85 mm
  • Średnica całkowita
    6.0 mm