Menu Search

Koralikowe rdzenie przeciwzakłuceniowe wieloliniowe

Na stanie

Dławiki koralikowe przeciwzakłóceniowe są powszechnie stosowane w obwodach elektronicznych w celu wyciszenia szumów o wysokiej częstotliwości oraz innych zakłóceń o wysokiej częstotliwości, jakie mogą mieć miejsce. Stanowią urządzenia pasywne poprawiające jakość zasilania płytek PCB.

Nasz asortyment dławików koralikowych przeciwzakłóceniowych obejmuje warianty z jednym lub dwoma przewodami oraz różne rodzaje, w tym: nawijane, osiowe, tłumiki wieloliniowe i pierścieniowe.

  • Materiał ferrytowy: K5B RMS-303
  • Klej: RMS-301
  • Przewód: RMS-306, RMS-307 i RMS-308
  • Kolor: Czarny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość wkładki Impedancja 100 MHz Impedancja 25 MHz Średnica wkładki Kup
2,6224 zł - 2,9138 zł 168 Na stanie
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
1,8896 zł - 2,0995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
0,1111 zł - 0,1234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
14,5017 zł - 16,113 zł 270 Na stanie
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
2,965 zł - 3,2945 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,1875 zł - 0,2083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
0,212 zł - 0,2356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
3,9418 zł - 4,3798 zł 200 Na stanie
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,1111 zł - 0,1234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
10319963 2,8127 zł - 3,1253 zł 2000 Na stanie
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,1945 zł - 0,2161 zł 3600 Na stanie
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,1509 zł - 0,1677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
1,6691 zł - 1,8545 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
3,679 zł - 4,0878 zł 158 Na stanie
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
2,3557 zł - 2,6175 zł 2160 Na stanie
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
0,1185 zł - 0,1317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
0,5669 zł - 0,6299 zł 200 Na stanie
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,1111 zł - 0,1234 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
3,7111 zł - 4,1235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,1169 zł - 0,1299 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
  • z 3
Ferryt pierścieniowy 12.0 mm 12.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Przedział cen netto
2,9138 zł - 2,6224 zł

Zapasy magazynowe
168 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Długość wkładki
    12.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    12.0 mm
Ferryt pierścieniowy 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Przedział cen netto
2,0995 zł - 1,8896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Długość wkładki
    12.7 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    12.7 mm
Ferryt pierścieniowy 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Przedział cen netto
0,1234 zł - 0,1111 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    RMS-303
  • Długość wkładki
    1.3 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    1.3 mm
Ferryt pierścieniowy 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω K5B

10320495

Przedział cen netto
16,113 zł - 14,5017 zł

Zapasy magazynowe
270 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    27.4 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    27.4 mm
  • Całkowita długość
    15.0 mm
Pierścień ferrytowy 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Czarny K5B A5

10628829

Przedział cen netto
3,2945 zł - 2,965 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    K5B A5
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    7.6 mm
Ferryt do spajania 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Przedział cen netto
0,2083 zł - 0,1875 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    K5B RMS-303
  • Długość wkładki
    4.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    3.5 mm
  • Średnica całkowita
    4.5 mm
Ferryt do spajania 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Przedział cen netto
0,2356 zł - 0,212 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    K5B RMS-303
  • Długość wkładki
    7.5 mm
  • Kod towaru
    8547900000
  • Średnica wkładki
    3.5 mm
  • Średnica całkowita
    7.5 mm
Ferryt pierścieniowy 19.0 mm 30 Ω 55 Ω K5B

10320471

Przedział cen netto
4,3798 zł - 3,9418 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    19.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    19.0 mm
  • Całkowita długość
    8.0 mm
Ferryt pierścieniowy 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Przedział cen netto
0,1234 zł - 0,1111 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    RMS-303
  • Długość wkładki
    1.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    1.5 mm
Pierścień ferrytowy RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Czarny

10319963

Przedział cen netto
3,1253 zł - 2,8127 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    K5B A5
  • Długość wkładki
    8.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    5.0 mm
Ferryt do spajania 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Przedział cen netto
0,2161 zł - 0,1945 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    K5B RMS-303
  • Długość wkładki
    7.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    2.5 mm
  • Średnica całkowita
    7.0 mm
Ferryt do spajania 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Przedział cen netto
0,1677 zł - 0,1509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    K5B RMS-303
  • Długość wkładki
    4.7 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    3.5 mm
  • Średnica całkowita
    4.7 mm
Ferryt pierścieniowy 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Przedział cen netto
1,8545 zł - 1,6691 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5
  • Długość wkładki
    13.5 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    13.5 mm
Pierścień ferrytowy 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Czarny K5B A5

10319970

Przedział cen netto
4,0878 zł - 3,679 zł

Zapasy magazynowe
158 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    K5B A5
  • Długość wkładki
    10.2 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    11.2 mm
Ferryt pierścieniowy 10.2 mm 10.2 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Przedział cen netto
2,6175 zł - 2,3557 zł

Zapasy magazynowe
2160 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5 RMS-303
  • Długość wkładki
    10.2 mm
  • Kod towaru
    8547900000
  • Średnica wkładki
    10.2 mm
Ferryt pierścieniowy 1.5 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Przedział cen netto
0,1317 zł - 0,1185 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    A5 RMS-303
  • Długość wkładki
    2.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    1.5 mm
Pierścień ferrytowy 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Czarny K5B

10319567

Przedział cen netto
0,6299 zł - 0,5669 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    10.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    0.85 mm
Ferryt pierścieniowy 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Przedział cen netto
0,1234 zł - 0,1111 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    RMS-303
  • Długość wkładki
    1.4 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    1.4 mm
Ferryt pierścieniowy 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Przedział cen netto
4,1235 zł - 3,7111 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Długość wkładki
    19.0 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    19.0 mm
  • Całkowita długość
    7.0 mm
Ferryt pierścieniowy 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Przedział cen netto
0,1299 zł - 0,1169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    RMS-303
  • Długość wkładki
    1.4 mm
  • Kod towaru
    8504901100
  • Średnica wkładki
    1.4 mm