Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.
Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | HD | D | Kolor | Materiał | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0855 zł - 1,3401 zł | 1050 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,7165 zł - 0,7165 zł | 2900 Na stanie |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 10308936 | 0,823 zł - 1,0161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
|
| 1,6737 zł - 2,0663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,583 zł - 2,6816 zł | 409 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,056 zł - 1,056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Przezroczysty
|
Kopoliester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,9382 zł - 0,9382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Przezroczysty
|
Kopoliester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,7165 zł - 0,7165 zł | 18000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,4131 zł - 0,4131 zł | 2000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 1,0847 zł - 1,3392 zł | 100 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,9571 zł - 1,1816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Biały
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,9355 zł - 0,9355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Przezroczysty
|
Kopoliester
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 1,2416 zł - 1,5328 zł | 6500 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,793 zł - 0,979 zł | 100 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1988 zł - 0,2646 zł | 5000 Na stanie |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1807 zł - 0,2414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,8948 zł - 1,1047 zł | 500 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,2401 zł - 0,3189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,4001 zł - 0,4939 zł | 1700 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
Czarny
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1807 zł - 0,2414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować