Menu Search

Kołpakowe zaślepki otworów

Na stanie

Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.

Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.

  • Gwarantują odporność na korozję i są izolatorem elektrycznym.
  • Działają jak bariera zapobiegająca wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
  • Gwarantują dobre uszczelnienie dzięki ciasnemu dopasowaniu do otworu.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
161 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność HD D Kolor Materiał H Typ Kup
0,5814 zł - 0,5814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
21.4 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
1,0248 zł - 1,0248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
23.5 mm
Czarny
Nylon
10.5 mm
1
10021163 1,0332 zł - 1,0332 zł 3290 Na stanie
38.0 mm
42.7 mm
Czarny
Nylon
11.8 mm
1
10021040 0,541 zł - 0,541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.5 mm
15.1 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
10163009 0,7683 zł - 0,7683 zł 1900 Na stanie
9.8 mm
13.0 mm
Czarny
Nylon
6.0 mm
0,5284 zł - 0,5284 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
13.5 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
1,1587 zł - 1,1587 zł 900 Na stanie
45.0 mm
48.4 mm
Czarny
Nylon
11.5 mm
0,6121 zł - 0,6121 zł 23800 Na stanie
17.5 mm
20.0 mm
Czarny
Nylon
10.3 mm
0,5173 zł - 0,5173 zł 1000 Na stanie
7.9 mm
9.5 mm
Czarny
Nylon
7.9 mm
0,5814 zł - 0,5814 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
16.7 mm
Czarny
Nylon
10.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
28.0 mm
Czarny
Nylon
12.7 mm
1
0,6024 zł - 0,6024 zł 4500 Na stanie
19.8 mm
22.6 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
1,3547 zł - 1,8966 zł 300 Na stanie
22.2 mm
25.8 mm
Biały
Nylon
14.3 mm
10261903 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
PA
0,8046 zł - 0,8046 zł 6800 Na stanie
27.8 mm
31.0 mm
Czarny
Nylon
11.8 mm
40 Na stanie
Biały
PA
1,4084 zł - 1,4084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
55.1 mm
Czarny
Nylon
11.9 mm
0,594 zł - 0,594 zł 39370 Na stanie
15.9 mm
18.2 mm
Czarny
Nylon
10.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
PA
3,1252 zł - 4,3753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.9 mm
38.1 mm
Biały
Nylon
14.3 mm
  • z 9
Zaślepka 21.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10021064

Przedział cen netto
0,5814 zł - 0,5814 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10163030

Przedział cen netto
1,0248 zł - 1,0248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021163

Przedział cen netto
1,0332 zł - 1,0332 zł

Zapasy magazynowe
3290 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 15.1 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10021040

Przedział cen netto
0,541 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 13.0 mm 6.0 mm 1.4 mm Nylon Czarny

10163009

Przedział cen netto
0,7683 zł - 0,7683 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 13.5 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10021156

Przedział cen netto
0,5284 zł - 0,5284 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021118

Przedział cen netto
1,1587 zł - 1,1587 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021132

Przedział cen netto
0,6121 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
23800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10112151

Przedział cen netto
0,5173 zł - 0,5173 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10112175

Przedział cen netto
0,5814 zł - 0,5814 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10163054


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 22.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10021071

Przedział cen netto
0,6024 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Biały

10261866

Przedział cen netto
1,8966 zł - 1,3547 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Biały

10261903


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021170

Przedział cen netto
0,8046 zł - 0,8046 zł

Zapasy magazynowe
6800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Biały

10261842


Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021125

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10112182

Przedział cen netto
0,594 zł - 0,594 zł

Zapasy magazynowe
39370 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Biały

10261859


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Biały

10261880

Przedział cen netto
4,3753 zł - 3,1252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Kolor
    Biały