Menu Search

Kołpakowe zaślepki otworów

Na stanie

Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.

Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.

  • Gwarantują odporność na korozję i są izolatorem elektrycznym.
  • Działają jak bariera zapobiegająca wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
  • Gwarantują dobre uszczelnienie dzięki ciasnemu dopasowaniu do otworu.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
161 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność HD D Kolor Materiał H Typ Kup
0,5689 zł - 0,5689 zł 4000 Na stanie
12.7 mm
14.7 mm
Czarny
Nylon
10.3 mm
0,6079 zł - 0,6079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
24.6 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
3800 Na stanie
Czarny
PA
990 Na stanie
Biały
PA
5,3115 zł - 7,4361 zł 900 Na stanie
50.8 mm
55.1 mm
Biały
Nylon
14.3 mm
1,3547 zł - 1,8966 zł 300 Na stanie
22.2 mm
25.8 mm
Biały
Nylon
14.3 mm
10261903 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
PA
0,6121 zł - 0,6121 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
20.0 mm
Czarny
Nylon
10.3 mm
0,502 zł - 0,502 zł 100 Na stanie
6.40 mm
7.9 mm
Czarny
Nylon
7.9 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
PA
3,4069 zł - 4,7696 zł 720 Na stanie
38.1 mm
42.4 mm
Biały
Nylon
14.3 mm
40 Na stanie
Biały
PA
3,1252 zł - 4,3753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.9 mm
38.1 mm
Biały
Nylon
14.3 mm
10261828 25300 Na stanie
Czarny
PA
1,0542 zł - 1,0542 zł 1900 Na stanie
12.9 mm
17.0 mm
Czarny
Nylon
8.0 mm
0,7864 zł - 0,7864 zł 400 Na stanie
32.0 mm
34.9 mm
Czarny
Nylon
11.5 mm
1,1587 zł - 1,1587 zł 2100 Na stanie
45.0 mm
48.4 mm
Czarny
Nylon
11.5 mm
10021163 1,0332 zł - 1,0332 zł 299 Na stanie
38.0 mm
42.7 mm
Czarny
Nylon
11.8 mm
1
1,0542 zł - 1,0542 zł 1500 Na stanie
16.0 mm
20.0 mm
Czarny
Nylon
8.0 mm
1,0542 zł - 1,0542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
26.0 mm
Czarny
Nylon
9.6 mm
  • z 9
Zaślepka 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10112168

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.7 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 24.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10021088

Przedział cen netto
0,6079 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Czarny

10261835


Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Biały

10261873


Zapasy magazynowe
990 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Biały

10261910

Przedział cen netto
7,4361 zł - 5,3115 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Biały

10261866

Przedział cen netto
1,8966 zł - 1,3547 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Biały

10261903


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021132

Przedział cen netto
0,6121 zł - 0,6121 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Czarny

10112144

Przedział cen netto
0,502 zł - 0,502 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Biały

10261859


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Biały

10261897

Przedział cen netto
4,7696 zł - 3,4069 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Biały

10261842


Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Biały

10261880

Przedział cen netto
4,3753 zł - 3,1252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Czarny

10261828


Zapasy magazynowe
25300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 17.0 mm 8.0 mm 2.1 mm Nylon Czarny

10163016

Przedział cen netto
1,0542 zł - 1,0542 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021095

Przedział cen netto
0,7864 zł - 0,7864 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021118

Przedział cen netto
1,1587 zł - 1,1587 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021163

Przedział cen netto
1,0332 zł - 1,0332 zł

Zapasy magazynowe
299 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 20.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon Czarny

10163023

Przedział cen netto
1,0542 zł - 1,0542 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 26.0 mm 9.6 mm 3.0 mm Nylon Czarny

10163047

Przedział cen netto
1,0542 zł - 1,0542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    26.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • HD
    22.0 mm
  • Kolor
    Czarny