Menu Search

Kołpakowe zaślepki otworów

Na stanie

Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.

Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.

  • Gwarantują odporność na korozję i są izolatorem elektrycznym.
  • Działają jak bariera zapobiegająca wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
  • Gwarantują dobre uszczelnienie dzięki ciasnemu dopasowaniu do otworu.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
161 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność HD D Kolor Materiał H Typ Kup
990 Na stanie
Biały
PA
5,3115 zł - 7,4361 zł 400 Na stanie
50.8 mm
55.1 mm
Biały
Nylon
14.3 mm
10261828 23290 Na stanie
Czarny
PA
1,3547 zł - 1,8966 zł 300 Na stanie
22.2 mm
25.8 mm
Biały
Nylon
14.3 mm
10261903 900 Na stanie
Biały
PA
3800 Na stanie
Czarny
PA
1,4084 zł - 1,4084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
55.1 mm
Czarny
Nylon
11.9 mm
0,7864 zł - 0,7864 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
34.9 mm
Czarny
Nylon
11.5 mm
40 Na stanie
Biały
PA
2,0521 zł - 2,873 zł 2700 Na stanie
38.1 mm
42.4 mm
Czarny
Nylon
14.3 mm
0,8701 zł - 0,8701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Biały
PA
8.0 mm
1
1900 Na stanie
Czarny
PA
10261804 6700 Na stanie
Czarny
PA
0,5494 zł - 0,5494 zł 1796 Na stanie
11.1 mm
13.5 mm
Czarny
Nylon
10.3 mm
1,8644 zł - 2,6101 zł 140 Na stanie
34.9 mm
38.1 mm
Czarny
Nylon
14.3 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
PA
1,3547 zł - 1,8966 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
30.9 mm
Czarny
Nylon
14.3 mm
0,884 zł - 0,884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
Biały
PA
8.0 mm
1
0,9398 zł - 0,9398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Biały
PA
8.7 mm
1
1,3874 zł - 1,3874 zł 3 Na stanie
17.5 mm
Biały
PA
10.3 mm
1
  • z 9
Zaślepka 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Biały

10261873


Zapasy magazynowe
990 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Biały

10261910

Przedział cen netto
7,4361 zł - 5,3115 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Czarny

10261828


Zapasy magazynowe
23290 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Biały

10261866

Przedział cen netto
1,8966 zł - 1,3547 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Kolor
    Biały
Zaślepka 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Biały

10261903


Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Czarny

10261835


Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021125

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 34.9 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10021095

Przedział cen netto
0,7864 zł - 0,7864 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.9 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Biały

10261842


Zapasy magazynowe
40 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261774

Przedział cen netto
2,873 zł - 2,0521 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Biały

10355480

Przedział cen netto
0,8701 zł - 0,8701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
Zaślepka 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Czarny

10261811


Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Czarny

10261804


Zapasy magazynowe
6700 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Czarny

10112205

Przedział cen netto
0,5494 zł - 0,5494 zł

Zapasy magazynowe
1796 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261767

Przedział cen netto
2,6101 zł - 1,8644 zł

Zapasy magazynowe
140 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Czarny

10261699


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PA
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 30.9 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10261736

Przedział cen netto
1,8966 zł - 1,3547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Biały

10355497

Przedział cen netto
0,884 zł - 0,884 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
Zaślepka 13.5 mm 8.7 mm 3.2 mm PA Biały

10355510

Przedział cen netto
0,9398 zł - 0,9398 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • H
    8.7 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA
Zaślepka 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Biały

10355558

Przedział cen netto
1,3874 zł - 1,3874 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Kolor
    Biały
  • Materiał
    PA