Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
43,3535 zł - 43,3535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.9 mm
Czarny
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
1,1797 zł - 1,1797 zł 100 Na stanie
6.5 mm
Żółty
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
2
6,8746 zł - 6,8746 zł 300 Na stanie
27.0 mm
Czarny
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,1138 zł - 11,1138 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.7 mm
Czarny
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3067 zł - 0,3067 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.6 mm
Czarny
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
87,1725 zł - 87,1725 zł 8 Na stanie
76.2 mm
Naturalny
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Bez uchwytu
6 - Otwarte
16,4266 zł - 16,4266 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
Czarny
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,1918 zł - 27,1918 zł 1 Na stanie
57.9 mm
Czarny
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
216,2379 zł - 216,2379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.9 mm
Czarny
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
9,5287 zł - 11,4267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.0 mm
Czarny
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
10287590 0,5117 zł - 0,5117 zł 100 Na stanie
0.8 mm
Naturalny
2.5 mm
Silikon
52.8 mm
1,3721 zł - 3,3617 zł 250 Na stanie
7.0 mm
Czarny
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Bez uchwytu
4 - Wysoka wytrzymałość
1,0639 zł - 1,0639 zł 500 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
9.5 mm
Silikon
31.8 mm
Bez uchwytu
3
5,1037 zł - 5,1037 zł 100 Na stanie
19.1 mm
Naturalny
23.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
25,0952 zł - 25,0952 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
Żółty
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
25,3372 zł - 25,3372 zł 20 Na stanie
37.3 mm
Czerwony
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
67,1708 zł - 67,1708 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.9 mm
Naturalny
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Bez uchwytu
3
44,2878 zł - 44,2878 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
Naturalny
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
12,7463 zł - 14,1625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.15 mm
Naturalny
36.50 mm
Silikon
44.45 mm
Z uchwytem
1
10,4414 zł - 10,4414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.19 mm
Naturalny
31.75 mm
Silikon
44.45 mm
Z uchwytem
1
  • z 9
Stożkowa zaślepka maskująca 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Czarny

10249628

Przedział cen netto
43,3535 zł - 43,3535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Żółty

10293324

Przedział cen netto
1,1797 zł - 1,1797 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377581

Przedział cen netto
6,8746 zł - 6,8746 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249536

Przedział cen netto
11,1138 zł - 11,1138 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka stożkowa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Czarny

10287606

Przedział cen netto
0,3067 zł - 0,3067 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Stożkowa zaślepka maskująca 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10293171

Przedział cen netto
87,1725 zł - 87,1725 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249574

Przedział cen netto
16,4266 zł - 16,4266 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249611

Przedział cen netto
27,1918 zł - 27,1918 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Stożkowa zaślepka maskująca 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Czarny

10249659

Przedział cen netto
216,2379 zł - 216,2379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Standard gwintu
    BSP
  • Materiał
    EPDM
Stożkowa zaślepka maskująca 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Czarny

10377598

Przedział cen netto
11,4267 zł - 9,5287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiał
    EPDM
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka stożkowa 0.8 mm 2.5 mm Silikon Naturalny

10287590

Przedział cen netto
0,5117 zł - 0,5117 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
Stożkowa zaślepka maskująca 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Czarny

10241479

Przedział cen netto
3,3617 zł - 1,3721 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    TPR
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikon Naturalny

10192177

Przedział cen netto
1,0639 zł - 1,0639 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10192207

Przedział cen netto
5,1037 zł - 5,1037 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Żółty

10192245

Przedział cen netto
25,0952 zł - 25,0952 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Czerwony

10192559

Przedział cen netto
25,3372 zł - 25,3372 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Naturalny

10293164

Przedział cen netto
67,1708 zł - 67,1708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10293225

Przedział cen netto
44,2878 zł - 44,2878 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Zaślepka stożkowa z uchwytem (ID) Naturalny Silikon

20566654

Przedział cen netto
14,1625 zł - 12,7463 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Z uchwytem
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M36
Zaślepka stożkowa z uchwytem (ID) Naturalny Silikon

20566647

Przedział cen netto
10,4414 zł - 10,4414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Z uchwytem
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M33