Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
35,3074 zł - 35,3074 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.63 mm
Naturalny
55.96 mm
Silikon
44.45 mm
Z uchwytem
1
67,1708 zł - 67,1708 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
61.9 mm
Naturalny
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Bez uchwytu
3
44,2878 zł - 44,2878 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.0 mm
Naturalny
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
  • z 9
Zaślepka stożkowa z uchwytem (ID) Naturalny Silikon

20566678

Przedział cen netto
35,3074 zł - 35,3074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Z uchwytem
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M56
Stożkowa zaślepka maskująca 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Naturalny

10293164

Przedział cen netto
67,1708 zł - 67,1708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10293225

Przedział cen netto
44,2878 zł - 44,2878 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny