Koła zębate walcowe o zębach prostych to najpopularniejszy rodzaj kół zębatych. Są również znane pod nazwą „koło zębate czołowe” i znajdują zastosowanie w różnorodnych zespołach wymagających mechanicznego przeniesienia siły.
Grupa SR: SR2021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Liczba zębów | Średnica piasty | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4343 zł - 4,4343 zł | 23 Na stanie |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 93,3447 zł - 93,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 146,7523 zł - 146,7523 zł | 5 Na stanie |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 10,1356 zł - 14,7967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 36,3255 zł - 36,3255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 75,0913 zł - 75,0913 zł | 30 Na stanie |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 2,9562 zł - 2,9562 zł | 98 Na stanie |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 4,4343 zł - 4,4343 zł | 2500 Na stanie |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 58,3439 zł - 58,3439 zł | 1 Na stanie |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 Na stanie |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 4,4343 zł - 4,4343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 118,417 zł - 118,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 36,3255 zł - 36,3255 zł | 17 Na stanie |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 61,6767 zł - 61,6767 zł | 6 Na stanie |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 106,7454 zł - 106,7454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 4,4343 zł - 4,4343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 161,8403 zł - 161,8403 zł | 23 Na stanie |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 21,8232 zł - 21,8232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 145,0929 zł - 145,0929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować