Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,4888 zł - 59,6212 zł | 5 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 54,4952 zł - 91,552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 100,5814 zł - 140,814 zł | 4 Na stanie |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 75,4678 zł - 126,7859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 216,1403 zł - 253,3111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 77,5316 zł - 130,2531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 14,5441 zł - 24,4341 zł | 2 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 682,7107 zł - 682,7107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 20,596 zł - 20,596 zł | 3 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 65,6684 zł - 65,6684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
| 48,3596 zł - 48,3596 zł | 1 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 42,7121 zł - 42,7121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 31,6401 zł - 31,6401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 36,2139 zł - 36,2139 zł | 2 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 72,886 zł - 72,886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
| 54,8578 zł - 54,8578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
| 43,5766 zł - 43,5766 zł | 1 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 113,054 zł - 113,054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
|
||
| 55,3319 zł - 92,9576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 60,3519 zł - 101,3913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować