Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
Grupa SR: SR5616 ,SR5626, SR5693
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4527 zł - 44,4406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 21,4746 zł - 36,0773 zł | 45 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 31,2357 zł - 52,4761 zł | 14 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10269138 | 53,5609 zł - 89,9824 zł | 4 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|
| 32,0863 zł - 53,9051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 57,2423 zł - 96,1671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10278109 | 56,9913 zł - 95,7454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|
| 52,2501 zł - 87,7803 zł | 4 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 77,1133 zł - 129,5503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 23,4268 zł - 39,357 zł | 2 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 41,6244 zł - 69,929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 17,7792 zł - 29,8692 zł | 3 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 39,3933 zł - 66,1807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 35,4888 zł - 59,6212 zł | 5 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 71,0784 zł - 122,6152 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
|
||
| 54,4952 zł - 91,552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 33,6063 zł - 56,4586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 91,7628 zł - 106,1666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.087 in
180.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 486,7062 zł - 584,0475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 22,5483 zł - 37,8811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować