Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769 ,SR1547
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,765 zł - 6,3252 zł | 160 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 26,5504 zł - 44,6046 zł | 7 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem na śrubę i hamulcem
|
Czerwony
|
Plastik
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 28,5026 zł - 47,8844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.48 in
63.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
Czerwony
|
PP
|
|
||
| 27,7775 zł - 46,6662 zł | 120 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółka baryłkowe
|
Czarny
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 13,9027 zł - 23,3565 zł | 20 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z otworem pod śrubę
|
Czarny
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 11,1695 zł - 18,7648 zł | 35 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czarny
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 10,6117 zł - 17,8278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czarny
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 5,8845 zł - 9,8861 zł | 75 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
|
||
| 181,6415 zł - 305,1578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Szary
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 49,28 zł - 82,7904 zł | 64 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i trzpieniem gwintowanym
|
Czarny
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 17,584 zł - 29,5412 zł | 21 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Czarny
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 8,297 zł - 13,9389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
|
||
| 15,2413 zł - 25,6055 zł | 3 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Szary
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 35,7677 zł - 60,0898 zł | 8 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Szary
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 13,3031 zł - 22,3492 zł | 78 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 10299449 | 2,1749 zł - 2,1749 zł | 813 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
|
| 10299487 | 3,2695 zł - 3,2695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 2,4308 zł - 2,4308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne bez osłony
|
Czarny
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10299470 | 3,2837 zł - 3,2837 zł | 300 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
Nylon
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|
| 4,2361 zł - 4,2361 zł | 84 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
Nylon
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować