Te estetycznie wykonane kółka stanowią doskonały wybór, jeśli chodzi o wyposażenie typowe dla biur i innych lokali użytkowych. Nasz asortyment kółek do mebli i biur można montować w fotelach biurowych, zasobnikach, szafkach jeżdżących, wózkach do przechowywania, stołach konferencyjnych itp. Materiały oferowane w tym asortymencie to guma, nylon, stal ocynkowana itp. Dostępne są różne rodzaje kółek, co pozwala dobrać produkt do swoich wymogów, na przykład koła sferyczne, podwójne, z otworem na śrubę, koła ramienne, trzpienie radełkowane itp. Oferujemy różne nośności i wielkości.
Grupa SR: SR5769 ,SR1547
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Kolor | Materiał koła | Nośność | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9478 zł - 23,4323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko przemysłowe z hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 50,7302 zł - 50,7302 zł | 4 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 14,6417 zł - 24,5981 zł | 11 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
Kółko podwójne
|
Srebrny, czarny
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 238,2564 zł - 400,2707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
Kółko podwójne obrotową płytką bez hamulca
|
Szary
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 14,6417 zł - 24,5981 zł | 9 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
Kółko podwójne obrotową płytką bez hamulca
|
Srebrny, czarny
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 11,058 zł - 18,5774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
Kółko podwójne z nieruchomą płytą
|
Czarny
|
PA
|
|
||
| 42,6145 zł - 71,5923 zł | 43 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko podwójne obrotową płytką bez hamulca
|
Szary
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 228,30 zł - 383,544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.724 in
120.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym
|
Szary
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 22,4088 zł - 37,6469 zł | 4 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne obrotową płytką bez hamulca
|
Czarny
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 18,0303 zł - 30,2908 zł | 30 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko podwójne obrotową płytką bez hamulca
|
Szary
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 191,3051 zł - 321,3926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko podwójne obrotową płytką bez hamulca
|
Szary
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,6117 zł - 17,8278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
Czarny
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 13,9027 zł - 23,3565 zł | 20 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne z otworem pod śrubę
|
Czarny
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 16,3333 zł - 27,4401 zł | 1433 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko szprychowe z osłoną
|
Srebrny, czarny
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 10292334 | 135,1923 zł - 227,123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Kółko z trzpieniem radełkowanym
|
Czarny
|
Polimer termoplastyczny
|
|
|
| 11,0168 zł - 18,5083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Kółko podwójne skrętne z osłoną i hamulcem
|
Czarny
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,6281 zł - 19,5352 zł | 94 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko podwójne skrętne bez osłony
|
Czarny
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,3536 zł - 15,7141 zł | 20 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Skrętne kółko przemysłowe podwójne z osłoną
|
Czarny
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 206,5325 zł - 346,9747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko podwójne z trzpieniem gwintowanym i hamulcem
|
Szary
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 48,527 zł - 81,5253 zł | 3 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Kółko podwójne obrotową płytką i hamulcem
|
Szary
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować