Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6248 zł - 4,6248 zł | 250 Na stanie |
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | 2000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,3375 zł - 4,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,3375 zł - 4,3375 zł | 2441 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,6715 zł - 2,6715 zł | 185 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8948 zł - 0,8948 zł | 661 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000205 | 0,8948 zł - 0,8948 zł | 700 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | 4900 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8948 zł - 0,8948 zł | 450 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8053 zł - 0,9842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8948 zł - 0,8948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,9551 zł - 4,9551 zł | 391 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,6715 zł - 2,6715 zł | 300 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,4861 zł - 14,4861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 11,7399 zł - 11,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 4,7828 zł - 4,7828 zł | 286 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,246 zł - 3,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,246 zł - 3,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować